(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミテクトサーモ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS004
ラミテクトサーモ ラミテクトサーモ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,912円
税込単価
16,403円

【特長】・独自の特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から屋内へ放射...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    1000
  • 長さ(m):
    50

Loading...

商品情報を表示

TS004 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TS004

TS004

4560191704515
3600.0
820-6876

1個

14,912( 16,403円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から屋内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、夏は住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。
・防水性10年性能保証製品として基本性能をクリアしています。
・室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防げる優れた防風性を実現しています。
【用途】
・外壁下地材

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラミテクトサーモの型番TS004のページです。
型番TS004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミテクトサーモ

ラミテクトサーモ

    ルーフラミテクト

    ルーフラミテクト

      難燃ポリエチレンフィルム 1800mm幅×50m

      難燃ポリエチレンフィルム 1800mm幅×50m

        ラミテクト水切シート

        ラミテクト水切シート

          塗装用養生シート

          塗装用養生シート

            グラスガード

            グラスガード

              塗装用養生シートダブルタイプ

              塗装用養生シートダブルタイプ

                テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

                テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

                  MF スベランシート0.03 1000×100m

                  MF スベランシート0.03 1000×100m

                    自動車用ハーフボディカバー

                    自動車用ハーフボディカバー

                      床養生シート

                      床養生シート

                        テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

                        テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

                          テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

                          テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

                            メーカー エムエフ エムエフ 旭産業 エムエフ トラスコ中山 エムエフ 和気産業 テサ エムエフ エスコ 日東エルマテリアル テサ テサ
                            通常価格 14,912円 27,295円 32,001円 6,990円 1,421円 39,918円 4,125円 644円 4,057円 3,400円 7,589円 737円 480円
                            通常出荷日 7日目   5日目   4日目   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            幅(mm) 1000 1000 1800 330 - - 1800 - 1000 - 1000 - -
                            長さ(m) 50 40 - 40 - 50 - - 100 - - - -

                            ラミテクトサーモのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS003
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            19,418円

                            ( 21,360円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            45601917045086000.0820-6875

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました