(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーコー FMC ハロゲン替球 500W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーコー FMC ハロゲン替球 500W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,034円
税込単価
1,137円

【特長】・横長で細長い発光部を持ったハロゲン電球です。【用途】・屋内現場のハロ...

詳細情報を確認する

型番

TRY-500 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRY-500

4個

1,034( 1,137円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横長で細長い発光部を持ったハロゲン電球です。
【用途】
・屋内現場のハロゲン球。
【商品仕様】
・消費電力(W):500
・口金:R7s
・サイズ:W118mm
・電圧(V):110
・サイズ:W118mm
・電圧(V):110
・JANコード:4984546287131
・トラスココード:851-3952
・質量:5g
【材質/仕上】
・ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エーコー FMC ハロゲン替球 500Wの型番TRY-500のページです。
型番TRY-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーコー FMC ハロゲン替球 500W

エーコー FMC ハロゲン替球 500W

    フジマック FMC JETハロゲン球 500W

    フジマック FMC JETハロゲン球 500W

      エーコー FMC JETハロゲン球 500W FMH-500W

      エーコー FMC JETハロゲン球 500W FMH-500W

        フジマック FMC TRYレフ球500W

        フジマック FMC TRYレフ球500W

          エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

          エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

            フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

            フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

              エーコー FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

              エーコー FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

                メーカー フジマック フジマック エーコー フジマック エーコー フジマック エーコー
                通常価格 1,034円 533円 599円 998円 1,178円 1,705円 1,461円
                通常出荷日 6日目   9日目   5日目   6日目   5日目   9日目   5日目  

                エーコー FMC ハロゲン替球 500Wのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました