(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロターンTR 小型旋盤用シャンクバイト_TRV13VBN1616KS

コロターンTR 小型旋盤用シャンクバイト_TRV13VBN1616KS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,654円
税込単価
20,519円

【特長】・非常に高いクランプ剛性・Tレールインターフェイスにより拘束面のダレが...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TRV13VBN1616KS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ逃げ角切込み角クランプ方式シャンク高さ(mm)シャンク幅(mm)全長(mm)シャンク材質
TRV13VBN1616KS外径/倣いポジ5°(B)72.5°(オフセットなし)スクリューオン(S)1616125

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRV13VBN1616KS

1個

18,654( 20,519円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・非常に高いクランプ剛性・Tレールインターフェイスにより拘束面のダレが少なく、長時間加工精度を維持・高精度の加工が可能【用途】・倣い旋削加工用。【商品仕様】・ゲージチップ:TR-VB1308・切り込み角:72.5・b:16・h:16・f1:8.3・l1:125・チップ締め付けトルク:2.0・サンドビック コロターンTR 小型旋盤用シャンクバイト・トラスココード:358-4607・質量:0g

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

TRV13VBN1616KSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コロターンTR 小型旋盤用シャンクバイト_TRV13VBN1616KSの型番TRV13VBN1616KSのページです。
型番TRV13VBN1616KSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロターンTR 小型旋盤用シャンクバイト_TRV13VBN1616KS

コロターンTR 小型旋盤用シャンクバイト_TRV13VBN1616KS

    サンドビック コロミル210カッター

    サンドビック コロミル210カッター

      突切り用ホルダ KGDS型

      突切り用ホルダ KGDS型

        ロングシャンクミルスレッドツールホルダー

        ロングシャンクミルスレッドツールホルダー

          超硬ロングシャンクミルスレッド ツールホルダー

          超硬ロングシャンクミルスレッド ツールホルダー

            TUNGHOLD WRENCH SEMC

            TUNGHOLD WRENCH SEMC

              TUNGMAX(タングマックス) C-ABBアダプタ用スリーブ

              TUNGMAX(タングマックス) C-ABBアダプタ用スリーブ

                ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) 内径加工用アダプタ

                ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) 内径加工用アダプタ

                  タングフレックス モジュラーシステム ストレートシャンク

                  タングフレックス モジュラーシステム ストレートシャンク

                    X's ミルウェイビーボール WBMF型 XSWBMF ホルダ

                    X's ミルウェイビーボール WBMF型 XSWBMF ホルダ

                      スロットミル 縦置き:LN型チップ LN型

                      スロットミル 縦置き:LN型チップ LN型

                        ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) シェルミルホルダ

                        ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) シェルミルホルダ

                          アルファモジュラーミル専用鋼シャンク

                          アルファモジュラーミル専用鋼シャンク

                            メーカー サンドビック サンドビック 京セラ カーメックス カーメックス タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 不二越 京セラ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 18,654円 76,914円 14,015円 34,057円 43,064円 2,610円 8,770円 31,910円 16,940円 17,100円 1,740円 34,460円 14,191円
                            通常出荷日 9日目   3日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   3日目  
                            加工用途 外径 / 倣い - - - - - - - - - - - -
                            適合チップ逃げ角 ポジ5°(B) - - - - - - - - - - - -
                            勝手 なし - - - - - - - - - - - -
                            切込み角 V:72.5°(オフセットなし) - - - - - - - - - - - -
                            クランプ方式 スクリューオン(S) - - - - - - - - - - - -

                            コロターンTR 小型旋盤用シャンクバイト_TRV13VBN1616KSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました