(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジマック FMC TRYレフ球500W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジマック FMC TRYレフ球500W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
998円
税込単価
1,098円

【特長】・屋外用投光器の交換電球です。【用途】・投光器用替球。【商品仕様】・消...

詳細情報を確認する

型番

TRF-RF110V500W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRF-RF110V500W

4個

998( 1,098円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外用投光器の交換電球です。
【用途】
・投光器用替球。
【商品仕様】
・消費電力(W):500
・口金:E39
・電圧(V):110
・電圧(V):110
・JANコード:4984546187226
・トラスココード:851-3951
・質量:350g
【材質/仕上】
・ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジマック FMC TRYレフ球500Wの型番TRF-RF110V500Wのページです。
型番TRF-RF110V500Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジマック FMC TRYレフ球500W

フジマック FMC TRYレフ球500W

    エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

    エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

      エーコー FMC ハロゲン替球 500W

      エーコー FMC ハロゲン替球 500W

        エーコー FMC JETハロゲン球 500W FMH-500W

        エーコー FMC JETハロゲン球 500W FMH-500W

          フジマック FMC JETハロゲン球 500W

          フジマック FMC JETハロゲン球 500W

            輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみ

            輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみ

              エーコー FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

              エーコー FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

                安全投光器用電球

                安全投光器用電球

                  日動 安全投光器用交換球 レフ球(白熱球) 300W 220V 3650Lm

                  日動 安全投光器用交換球 レフ球(白熱球) 300W 220V 3650Lm

                    安全投光器白熱球

                    安全投光器白熱球

                      輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ

                      輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ

                        フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

                        フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

                          岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                          岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                            メーカー フジマック エーコー フジマック エーコー フジマック 和コーポレーション エーコー 日動工業 日動工業 日動工業 和コーポレーション フジマック 岩崎電気
                            通常価格 998円 1,178円 1,034円 599円 533円 28,571円 1,461円 1,467円 1,988円 3,001円 37,142円 1,705円 19,744円
                            通常出荷日 6日目   5日目   6日目   5日目   9日目   3日目   5日目   1日目~   1日目   4日目   3日目   9日目   6日目  

                            フジマック FMC TRYレフ球500Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました