(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー ブイロッドブッシュプーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ハスコー ブイロッドブッシュプーラー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
73,285円 68,374円
税込単価
80,614円 75,211円

【特長】・固着した汚れ、サビの取りにくいリング溝の専用スクレーパーも登場します...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    814-5128
  • JANコード:
    4580372203651
  • 質量(g):
    4230
  • 材質1:
  • 詳細タイプ:
    ブイロッドブッシュプーラー

型番

TR-406V 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ汎用ツールトラスココード814-5128
JANコード4580372203651質量(g)4230
材質1詳細タイプブイロッドブッシュプーラー

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-406V

1個

73,285円

68,374

( 75,211円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固着した汚れ、サビの取りにくいリング溝の専用スクレーパーも登場します。
【用途】
・大型エアーサスペンション車のVロッドブッシュ交換サポートツール。
【商品仕様】
・アタッチメント、当て金、受け台、スクレーパーの4点セット
・適用:日野、いすー、ふそう(サイドのみ)に使用される外径φ75およびφ85ブッシュ用。
・JANコード:4580372203651
・トラスココード:814-5128
・質量:4.23kg
【材質/仕上】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー ブイロッドブッシュプーラーの型番TR-406Vのページです。
型番TR-406Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー ブイロッドブッシュプーラー

ハスコー ブイロッドブッシュプーラー

    ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプター

    ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプター

      ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)

      ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)

        ハスコー CR-206D カップロケット (4t車用4サイズ入セット)

        ハスコー CR-206D カップロケット (4t車用4サイズ入セット)

          ハスコー ホーシングキャップ

          ハスコー ホーシングキャップ

            ハスコー インナーナットプーラー

            ハスコー インナーナットプーラー

              ハスコー CR-206L カップロケット (大型車用5サイズ入セット)

              ハスコー CR-206L カップロケット (大型車用5サイズ入セット)

                ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

                ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

                  ハスコー SD-8H ショックドライバー

                  ハスコー SD-8H ショックドライバー

                    プーリースピンナーレンチ

                    プーリースピンナーレンチ

                      リアショックハブプーラー HN-180N

                      リアショックハブプーラー HN-180N

                        メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器
                        通常価格 73,285円 49,368円 82,882円 48,417円 19,172円 56,007円 62,659円 76,217円 25,632円 86,695円 27,496円
                        通常出荷日 4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   2日目   1日目   4日目   4日目  
                        商品タイプ 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール ブレーキ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 ブレーキ関連 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 タイヤ関連
                        トラスココード 814-5128 853-5987 814-5116 853-5907 853-5940 853-5964 853-5908 853-6067 853-6064 814-5112 -
                        JANコード 4580372203651 4580372201633 4580372201213 4580372200766 4580372201244 4580372201510 4580372200773 4580372203446 4580372203309 4580372203163 -
                        質量(g) 4230 2470 1580 510 1140 2740 2660 1920 720 4360 -
                        材質1 スチール - ゴム - - - -

                        ハスコー ブイロッドブッシュプーラーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト