(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,767円
税込単価
4,144円

【特長】・溶接スパッタからろ過材を保護するためのカバーです。【商品仕様】・バー...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-362

1パック

2個入り

3,767( 4,144円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接スパッタからろ過材を保護するためのカバーです。
【商品仕様】
・バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)
・JANコード:4987580188266
・トラスココード:795-9818
・質量:10g
【材質/仕上】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)の型番TR-362のページです。
型番TR-362に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)

3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)

    3M アドフロー用スパッタカバー 836000

    3M アドフロー用スパッタカバー 836000

      3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

      3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

        3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957

        3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957

          3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)

          3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)

            交換用部品

            交換用部品

              3M バーサフロー ヘッドサスペンション M-150

              3M バーサフロー ヘッドサスペンション M-150

                3M アドフロー用フィルターカバー 838031

                3M アドフロー用フィルターカバー 838031

                  3M バーサフロー ヘッドカバー M-972

                  3M バーサフロー ヘッドカバー M-972

                    アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具

                    アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具

                      バーサフロー用ウエストベルト

                      バーサフロー用ウエストベルト

                        3M バーサフロー 交換用シュラウド M-447

                        3M バーサフロー 交換用シュラウド M-447

                          3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)

                          3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 3,767円 1,397円 11,030円 4,793円 3,957円 13,800円 8,587円 2,790円 6,538円 221,528円 4,675円 21,582円 6,987円
                            通常出荷日 1日目   4日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  

                            3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました