(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スエカゲ トルクレンチ3/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スエカゲ トルクレンチ3/8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,890円
税込単価
11,979円

【特長】・スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。【用...

詳細情報を確認する

型番

TR308-525 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR308-525

1個

10,890( 11,979円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
【用途】
・スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。
・規定トルクでの締め付け作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):275
・締め付けトルク(Nm):5-25
・最小目盛り(Nm):0.1
・ブローケースサイズ(mm):310×70×60
・トルク調整範囲(Nm):5-25
・最小目盛り(Nm):0.1
・JANコード:4989530606042
・トラスココード:838-4883
・質量:0.6kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スエカゲ トルクレンチ3/8の型番TR308-525のページです。
型番TR308-525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スエカゲ トルクレンチ3/8

スエカゲ トルクレンチ3/8

    スエカゲ トルクレンチ1/4

    スエカゲ トルクレンチ1/4

      スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 6-30Nm

      スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 6-30Nm

        Pro-Auto 1/4DR.空転式トルクレンチ

        Pro-Auto 1/4DR.空転式トルクレンチ

          ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.M

          ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.M

            ASH トルクレンチ(N.M仕様)20-90N.M

            ASH トルクレンチ(N.M仕様)20-90N.M

              ASH ラチェットヘッド付トルクレンチ10-45N.M

              ASH ラチェットヘッド付トルクレンチ10-45N.M

                スエカゲ 1/2DR.トルクレンチ

                スエカゲ 1/2DR.トルクレンチ

                  5-25N.m  アジャスタブルトルクレンチ

                  5-25N.m アジャスタブルトルクレンチ

                    スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 20-110Nm

                    スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 20-110Nm

                      ASH トルクレンチ(N.M仕様)40-180N.M

                      ASH トルクレンチ(N.M仕様)40-180N.M

                        3~15N.m アジャスタブル型トルクレンチ

                        3~15N.m アジャスタブル型トルクレンチ

                          10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-5

                          10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-5

                            メーカー スエカゲツール スエカゲツール スエカゲツール スエカゲツール 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 スエカゲツール エスコ スエカゲツール 旭金属工業 エスコ エスコ
                            通常価格 10,890円 7,607円 13,939円 27,111円 20,533円 21,825円 29,201円 20,567円 32,988円 13,819円 27,918円 32,988円 35,646円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   1日目   5日目   2日目   6日目   1日目   1日目   1日目  

                            スエカゲ トルクレンチ3/8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました