(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替こて先3C型TQ-77/95用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替こて先3C型TQ-77/95用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
731円
税込単価
804円

【商品仕様】・こて先幅(mm):3・TQ-77/95用替えこて先・JANコード...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    BC/C型
  • シリーズ名:
    TQ-77RT
  • 適応こて:
    TQ-77、TQ-95
  • 適応出力(W):
    90
  • こて先端幅(mm):
    3
  • こて先角度(°):
    45
  • こて先長さ(mm):
    17

型番

TQ-77RT-3C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TQ-77RT-3C

1個

731( 804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・こて先幅(mm):3
・TQ-77/95用替えこて先
・JANコード:4975205560740
・トラスココード:468-7469
・質量:8g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グット 替こて先3C型TQ-77/95用の型番TQ-77RT-3Cのページです。
型番TQ-77RT-3Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替こて先3C型TQ-77/95用

グット 替こて先3C型TQ-77/95用

    グット 替こて先2C型TQ-77/95用

    グット 替こて先2C型TQ-77/95用

      グット 替こて先BC型TQ-77/95用

      グット 替こて先BC型TQ-77/95用

        グット 替こて先8S型PX2/SVS用

        グット 替こて先8S型PX2/SVS用

          グット 替こて先3C型全周PX2/SVS用

          グット 替こて先3C型全周PX2/SVS用

            グット 替こて先 3C型 RX-802ASPH用

            グット 替こて先 3C型 RX-802ASPH用

              グット 替こて先3.2C型GP501用

              グット 替こて先3.2C型GP501用

                グット 替こて先1D型GP501用

                グット 替こて先1D型GP501用

                  グット 替こて先3.2C型GP101用

                  グット 替こて先3.2C型GP101用

                    グット 替こて先 3C型窪み RX-802ASPH用

                    グット 替こて先 3C型窪み RX-802ASPH用

                      グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                      グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                        グット 替こて先0.5C型RX802/852AS用

                        グット 替こて先0.5C型RX802/852AS用

                          グット 替こて先 3.2D型 RX-802ASPH用

                          グット 替こて先 3.2D型 RX-802ASPH用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 731円 739円 739円 1,200円 731円 2,500円 1,504円 1,600円 1,400円 3,200円 2,900円 2,500円 2,500円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   7日目   9日目   1日目   1日目   1日目  
                            こて先形状 BC/C型 BC/C型 BC/C型 D型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 D型 BC/C型 BCM/CM型 K型 BC/C型 D型
                            シリーズ名 TQ-77RT TQ-77RT TQ-77RT PX-2RT PX-2RT - - - GP-101 - - - -
                            適応こて TQ-77、TQ-95 TQ-77、TQ-95 TQ-77、TQ-95 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 RX-80GASPH GP-501 GP-501 GP-101S RX-80GASPH RX-80GASPH RX-80GASPH RX-80GASPH
                            適応出力(W) 90 90 90 85 85 80 - - - 80 80 80 80
                            こて先端幅(mm) 3 2.1 1 8×1.2 3 3 3.2 1 3.2 3 4.7×2 0.5 3.2×0.5

                            グット 替こて先3C型TQ-77/95用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました