(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#3000クロス 1.8m幅×100m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPN18OD
#3000クロス 1.8m幅×100m ハギワラ #3000クロスODグリーン 1.8ミリハバ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,511円
税込単価
55,562円

【特長】・軽くて丈夫な高品質のシートです・産業用、土木用、農業用、レジャー用な...

詳細情報を確認する

  • 仕様2:
    ・幅(m):1.83・長さ(m):100・ハトメ数(個):なし・厚さ(mm):0.25・引張強度:縦665N/5cm、横575N/5cm・耐久期間:約1年・厚み:0.25mm・ハトメなし・伸度:縦21%、横17%・引裂強度:縦150N、横100N・重量:153g/[[M2]]]・質量:28kg
  • 仕様3:
    【材質/仕上】・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火のそばでの使用は、おやめください。燃えたり、溶けたりすることがあります。

型番

TPN18OD 解除

Loading...

仕様

TPN18NATU【商品仕様】
・色:ナチュラル
・JANコード:4962074703248
・トラスココード:789-7839
TPN18WH【商品仕様】
・色:ホワイト
・JANコード:4962074705952
・トラスココード:789-7863
TPN18OR【商品仕様】
・色:オレンジ
・JANコード:4962074703231
・トラスココード:789-7855
TPN18OD【商品仕様】
・色:ODグリーン
・JANコード:4962074705839
・トラスココード:789-7847
商品情報を表示

TPN18OD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPN18OD

・色:ODグリーン・JANコード:4962074705839・トラスココード:789-7847

1個

50,511( 55,562円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫な高品質のシートです
・産業用、土木用、農業用、レジャー用など幅広く使用されている中期使用型のシートです
【用途】
・雨除けなどの野積みカバーに
・建築現場、土木現場の床下に
・屋内外工事現場の保護カバー、養生シート
・農水産業用シート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火のそばでの使用は、おやめください。燃えたり、溶けたりすることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

#3000クロス 1.8m幅×100mの型番TPN18ODのページです。
型番TPN18ODに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#3000クロス 1.8m幅×100m

#3000クロス 1.8m幅×100m

    スノーテックス1100 1.8×50m

    スノーテックス1100 1.8×50m

      遮熱シート スノーテックス・クール

      遮熱シート スノーテックス・クール

        最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

        最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

          カラーシート ブルークロス #1000

          カラーシート ブルークロス #1000

            ホワイトシート #2500

            ホワイトシート #2500

              IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m

              IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m

                IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m

                IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m

                  遮熱シート スノーテックス・スーパークール

                  遮熱シート スノーテックス・スーパークール

                    ホワイトシートロール 1800mm×100m

                    ホワイトシートロール 1800mm×100m

                      ホワイトシートロール 1800mm×50m

                      ホワイトシートロール 1800mm×50m

                        “TPノンハロ帯電防止クロスFR”

                        “TPノンハロ帯電防止クロスFR”

                          Jブルークロス50

                          Jブルークロス50

                            メーカー 萩原工業 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク 萩原工業 萩原工業 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 萩原工業 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 萩原工業 萩原工業
                            通常価格 46,302円 24,411円 3,130円 1,153円 19,536円 1,104円 4,217円 2,292円 3,276円 6,852円 3,832円 104,901円 13,653円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            仕様2 ・幅(m):1.83・長さ(m):100・ハトメ数(個):なし・厚さ(mm):0.25・引張強度:縦665N/5cm、横575N/5cm・耐久期間:約1年・厚み:0.25mm・ハトメなし・伸度:縦21%、横17%・引裂強度:縦150N、横100N・重量:153g/[[M2]]]・質量:28kg - - - - - - - - - - - -
                            仕様3 【材質/仕上】・ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -

                            #3000クロス 1.8m幅×100mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPN18NATU
                            TPN18OR
                            TPN18WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1

                            46,302円

                            ( 50,932円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ・色:ナチュラル・JANコード:4962074703248・トラスココード:789-7839

                            46,302円

                            ( 50,932円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ・色:オレンジ・JANコード:4962074703231・トラスココード:789-7855

                            50,512円

                            ( 55,563円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ・色:ホワイト・JANコード:4962074705952・トラスココード:789-7863

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました