(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック デジタル式パイプゲージ(アンビル径5mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック デジタル式パイプゲージ(アンビル径5mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,001円
税込単価
22,001円

【特長】・アンビル径5mmのパイプゲージ。【用途】・パイプの肉厚、湾曲した板の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

型番

TPM-618 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPM-618

1個

20,001( 22,001円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンビル径5mmのパイプゲージ。
【用途】
・パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するために使用します。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):10
・最小表示(mm):0.01
・測定子形状(mm):φ1.6球状
・アンビル形状(mm):φ5.0(φ7.0、10.0オプション)交換式
・JANコード:4560120875941
・トラスココード:838-0314
・質量:195g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック デジタル式パイプゲージ(アンビル径5mm)の型番TPM-618のページです。
型番TPM-618に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック デジタル式パイプゲージ(アンビル径5mm)

テクロック デジタル式パイプゲージ(アンビル径5mm)

    テクロック デジタル式パイプゲージ(φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式)

    テクロック デジタル式パイプゲージ(φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式)

      テクロック ダイヤルパイプゲージ

      テクロック ダイヤルパイプゲージ

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズ

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズ

          シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1

          シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1

            ダイヤルパイプゲージ

            ダイヤルパイプゲージ

              テクロック デジタル式パイプゲージ(標準:φ5mmアンビル)

              テクロック デジタル式パイプゲージ(標準:φ5mmアンビル)

                ダイヤルスイフトゲージ Q-1

                ダイヤルスイフトゲージ Q-1

                  ダイヤルレンズゲージ GL

                  ダイヤルレンズゲージ GL

                    ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)(0.001mmタイプ)

                    ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)(0.001mmタイプ)

                      ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)

                      ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)

                        用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)

                        用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)

                          デジタルシックネスキャリパー 73746

                          デジタルシックネスキャリパー 73746

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 シンワ測定
                            通常価格 20,001円 29,388円 7,788円 7,542円 58,169円 9,208円 43,619円 17,602円 9,512円 18,582円 6,789円 7,325円 12,584円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~   7日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            テクロック デジタル式パイプゲージ(アンビル径5mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました