(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全増防爆型スピーカー TP-M15D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全増防爆型スピーカー TP-M15D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,273円
税込単価
59,700円

【特長】・(社)産業安全技術協会検定合格品です(合格番号第26142号)・日本...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 内蔵音:
    なし
  • 防水性:
  • トラスココード:
    722-4052
  • 質量(g):
    4300
  • 口径(mm):
    242
  • 全長(mm):
    368
  • 詳細タイプ:
    安全増防爆型ホーンスピーカー
  • 定格入力(W):
    15
  • 材質1:
    ホーンA筒/B筒:アルミ
  • 材質2:
    その他:アルミダイカスト
  • 材質3:
    取付金具:表面処理鋼板
  • 定格インピーダンス(Ω):
    670
  • 出力音圧レベル(dB):
    104(1W、1m)
  • 周波数特性(Hz):
    350~4500
  • 発火度:
    G4
  • 仕様:
    スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
  • 付属品:
    六角レンチ

型番

TP-M15D 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-M15D

1個

54,273( 59,700円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・(社)産業安全技術協会検定合格品です(合格番号第26142号)
・日本消防検定協会認定品です(L級)
・工場内の防爆エリアでの使用可能です(発火度G4)
・塗料工場や化学工場内防爆エリアでの拡声放送に使用できます
・正常な使用状態では、爆発性雰囲気の点火源となり得る電気火花、高温部を発生しない電気機器について、これらが発生するおそれのないように電気的、機械的および温度的に安全度を高めた安全増防爆スピーカーです
【商品仕様】
・インピーダンス定格出力:670Ω(15W)、1KΩ(10W)、2KΩ(5W)
・出力音圧レベル(dB):104(1W、1m)
・周波数特性(Hz):350~4500
・口径×全長(mm):242×368
・発火度:G4
・ISO14001認証取得工場製
・トラスココード:722-4052
・質量:4300g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全増防爆型スピーカー TP-M15Dの型番TP-M15Dのページです。
型番TP-M15Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全増防爆型スピーカー TP-M15D

安全増防爆型スピーカー TP-M15D

    TOA 安全増防爆型スピーカー

    TOA 安全増防爆型スピーカー

      TOA 車載用ホーンスピーカー30W

      TOA 車載用ホーンスピーカー30W

        TOA 車載用ホーンスピーカー10W

        TOA 車載用ホーンスピーカー10W

          TOA 車載用ホーンスピーカー5W

          TOA 車載用ホーンスピーカー5W

            TOA ホーンスピーカー15Wトランス付き

            TOA ホーンスピーカー15Wトランス付き

              TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W

              TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W

                TOA 車載用ホーンスピーカー15W

                TOA 車載用ホーンスピーカー15W

                  アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                  アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                    ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

                    ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

                      TOA ホーンスピーカー30Wトランス付き

                      TOA ホーンスピーカー30Wトランス付き

                        メーカー TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA アルインコ TOA TOA
                        通常価格 54,273円 60,417円 22,503円 9,768円 9,396円 21,336円 27,200円 16,100円 13,822円 119,469円 32,700円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   2日目~   7日目  
                        商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ
                        内蔵音 なし なし なし - なし なし - なし - - なし
                        防水性 - - -
                        トラスココード 722-4052 722-4061 722-3901 722-3871 722-3854 722-4036 817-2847 722-3897 - - 722-4044
                        質量(g) 4300 4900 3400 1100.0 1000 3200 1500 1700 - - 4500

                        安全増防爆型スピーカー TP-M15Dのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました