(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧パンチ用 実寸丸刃物

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP-JP16
油圧パンチ用 実寸丸刃物 パンチャー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,232円
税込単価
7,955円

【特長】・パンチャー用実寸丸刃物です。【用途】・鋼材穴あけ打抜き用【材質】・工...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    工具鋼

(i)ご注意

  • 使用される本体や材料の種類・板厚によって、穴あけ能力が変わります。
  • 使用される本体や材料の種類・板厚によって、穴あけ能力が変ります。

型番

TP-JP16 解除

Loading...

 
カタログを表示

TP-JP16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
穴径(mm)
使用軸
品名
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-JP16

関連品
852-2515
4571132290691
78.000
16.0
小軸
パンチャー用実寸丸刃物
NC-TP-F3、TP-1A、NC-EF35X

1個

7,232( 7,955円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチャー用実寸丸刃物です。
【用途】
・鋼材穴あけ打抜き用
【材質】
・工具鋼

(i)ご注意

  • 使用される本体や材料の種類・板厚によって、穴あけ能力が変わります。
  • 使用される本体や材料の種類・板厚によって、穴あけ能力が変ります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧パンチ用 実寸丸刃物の型番TP-JP16のページです。
型番TP-JP16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧パンチ用 実寸丸刃物

油圧パンチ用 実寸丸刃物

    油圧パンチ用標準刃物 角

    油圧パンチ用標準刃物 角

      西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ64.5

      西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ64.5

        西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ38.7

        西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ38.7

          西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2

          西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2

            西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ32.5

            西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ32.5

              西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ48.7

              西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ48.7

                西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ42.7

                西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ42.7

                  西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ60.5

                  西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ60.5

                    西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ77.2

                    西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ77.2

                      西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6

                      西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6

                        薄鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)

                        薄鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)

                          電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

                          電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

                            メーカー 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 亀倉精機 オグラ
                            通常価格 7,232円 30,560円 14,497円 9,696円 17,444円 8,019円 8,790円 10,601円 12,332円 17,444円 9,805円 5,800円 7,600円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            材質1 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 - -

                            油圧パンチ用 実寸丸刃物のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP-JP21
                            TP-JP22
                            TP-JP22.5
                            TP-JP25.5
                            TP-JP30
                            TP-JP30.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ トラスココード JANコード 質量(g) 穴径(mm) 使用軸 品名 適合機種

                            7,775円

                            ( 8,553円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            関連品852-25164571132290707124.00021.0小軸パンチャー用実寸丸刃物NC-TP-F3、TP-1A、NC-EF36X

                            8,323円

                            ( 9,155円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            関連品852-25174571132290714132.00022.0小軸パンチャー用実寸丸刃物NC-TP-F3、TP-1A、NC-EF36X

                            8,323円

                            ( 9,155円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            関連品852-25184571132290721152.00022.5小軸パンチャー用実寸丸刃物NC-TP-F3、TP-1A、NC-EF36X

                            8,240円

                            ( 9,064円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -852-25194571132290738172.000----

                            9,979円

                            ( 10,977円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            関連品852-25204571132290745206.00030.0大軸パンチャー用実寸丸刃物NC-TP-F3、TP-1A、NC-EF36X

                            9,880円

                            ( 10,868円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            関連品852-25214571132290752192.00030.5大軸パンチャー用実寸丸刃物NC-TP-F3、TP-1A、NC-EF36X

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました