(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック デジタル式パイプゲージ(標準:φ5mmアンビル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック デジタル式パイプゲージ(標準:φ5mmアンビル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,619円
税込単価
47,981円

【特長】・φ5mmアンビルが標準です。・アンビル交換式(オプション)です。【用...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

型番

TPD-618J 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPD-618J

1個

43,619( 47,981円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ5mmアンビルが標準です。
・アンビル交換式(オプション)です。
【用途】
・パイプの肉厚などを測定するための専用機。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):12
・目量(mm):0.01
・デジタル式
・JANコード:4560120876689
・トラスココード:816-7893
・質量:260g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック デジタル式パイプゲージ(標準:φ5mmアンビル)の型番TPD-618Jのページです。
型番TPD-618Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック デジタル式パイプゲージ(標準:φ5mmアンビル)

テクロック デジタル式パイプゲージ(標準:φ5mmアンビル)

    デジタルシックネスキャリパー 73746

    デジタルシックネスキャリパー 73746

      普及型・標準型デジタルシックネスゲージ

      普及型・標準型デジタルシックネスゲージ

        テクロック デジタル式パイプゲージ(アンビル径5mm)

        テクロック デジタル式パイプゲージ(アンビル径5mm)

          テクロック デジタル式パイプゲージ(φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式)

          テクロック デジタル式パイプゲージ(φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式)

            テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズ

            テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズ

              シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1

              シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1

                テクロック ダイヤルパイプゲージ

                テクロック ダイヤルパイプゲージ

                  シックネスゲージ大型タイプ(厚み測定器)

                  シックネスゲージ大型タイプ(厚み測定器)

                    ダイヤルパイプゲージ

                    ダイヤルパイプゲージ

                      ダイヤルシートゲージ(厚み測定器)0.01mm・0.05mmタイプ

                      ダイヤルシートゲージ(厚み測定器)0.01mm・0.05mmタイプ

                        デジタルシクネスゲージ

                        デジタルシクネスゲージ

                          201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG

                          201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG

                            メーカー テクロック シンワ測定 テクロック テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所 テクロック 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 43,619円 12,584円 24,796円 20,001円 29,388円 7,542円 58,169円 7,788円 42,281円 9,208円 64,855円 13,327円 24,705円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   2日目   2日目~  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            テクロック デジタル式パイプゲージ(標準:φ5mmアンビル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました