(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメダイン ボ-ドテープ310袋 20mm×10m TP-754

セメダイン ボ-ドテープ310袋 20mm×10m TP-754

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
665円
税込単価
732円

【特長】・各種ボード用・強力両面テープです。・ポリエチレン発泡体とアクリル樹脂...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1.1
  • テープ幅(mm):
    20
  • テープ長さ(m):
    10
  • 基材:
    発泡体
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • JANコード:
    4901761383905
  • トラスココード:
    813-5081
  • 材質1:
    基材:発泡ポリエチレンフォーム
  • 基材詳細:
    発砲ポリエチレンフォーム
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル樹脂系粘着剤
  • 材質3:
    袋:PP
  • 質量(g):
    130.0

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP754

12個

665( 732円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ボード用・強力両面テープです。
・ポリエチレン発泡体とアクリル樹脂粘着剤との組合せで凸凹面への接着性が良好です。
・作業が簡単で確実・安全で、接着剤を併用することにより長期に渡り安定した接着性を保持します。
・テープの手切れ性に優れています。
【用途】
・接着剤 ボードロック310(RE-254)、SF(RE-024)併用HS工法です。
・建築現場での石膏ボード、ケイ酸カルシウム板、キッチンパネル、合板などの各種ボードと下地材との接着に。

Loading...

TP754で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セメダイン ボ-ドテープ310袋 20mm×10m TP-754の型番TP754のページです。
型番TP754に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメダイン ボ-ドテープ310袋 20mm×10m TP-754

セメダイン ボ-ドテープ310袋 20mm×10m TP-754

    No.5567 発泡体両面テープ

    No.5567 発泡体両面テープ

      強力両面テープ 建築ボードパネル仮止め用

      強力両面テープ 建築ボードパネル仮止め用

        固定両面テープ

        固定両面テープ

          超強力両面テープ 粗面用(箱)S

          超強力両面テープ 粗面用(箱)S

            超強力両面テープ粗面用薄手(箱)

            超強力両面テープ粗面用薄手(箱)

              ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

              ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

                床養生用テープ KZ-22 緑

                床養生用テープ KZ-22 緑

                  パネルタックテープ 住宅内装用強力両面テープ

                  パネルタックテープ 住宅内装用強力両面テープ

                    ニトムズ 両面接着シート

                    ニトムズ 両面接着シート

                      床養生用テープ KZ-23 白

                      床養生用テープ KZ-23 白

                        No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

                        No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

                          粗面用 超強力両面テープ

                          粗面用 超強力両面テープ

                            メーカー セメダイン マクセルスリオンテック nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms 日東エルマテリアル nitoms nitoms 寺岡製作所 nitoms
                            通常価格 665円 890円 966円 1,170円 1,466円 1,521円 1,015円 588円 754円 249円 686円 31,167円 54,063円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目   1日目   5日目   5日目   10日目   4日目  
                            テープ厚(mm) 1.1 1.1 1.2 - 1.2 0.75 1 - 1.2 - - 0.14 1.2
                            テープ幅(mm) 20 - 20 - 20 20 20 - 20 - - - 20
                            テープ長さ(m) 10 10 10 10 10 10 10 - 10 - - - 10
                            基材 発泡体 発泡体 - - - - ポリエチレン - - - - 不織布 -
                            粘着剤 アクリル系 - ゴム系 - ゴム系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 アクリル系 - - アクリル系

                            セメダイン ボ-ドテープ310袋 20mm×10m TP-754のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました