(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エッグコンテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:TP-38-O
エッグコンテナー ショクヒンヨウコンテナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,284円 3,066円
税込単価
3,612円 3,373円

【特長】・卵運搬容器です。・10個入り卵パックを20パック収納可能です。・5パ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    食品用コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 容量 (L):
    37
  • 外形間口 (mm):
    625
  • 外形奥行 (mm):
    295
  • 外形高さ (mm):
    250
  • 質量(g):
    1800.0
  • 有効内寸(mm)奥行:
    260
  • 有効内寸(mm)間口:
    590
  • 有効内寸(mm)高さ:
    236

型番

TP-38-O 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

TP-38-Oの仕様・寸法情報

商品タイプ食品用コンテナ材質(本体)ポリプロピレン
その他容量 (L)37
外形間口 (mm)625外形奥行 (mm)295
外形高さ (mm)250JANコード4938233113876
質量(g)1800.0トラスココード868-7193
色詳細オレンジ有効内寸(mm)奥行260
有効内寸(mm)間口590有効内寸(mm)高さ236

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-38-O

その他
4938233113876
868-7193
オレンジ

5個

3,284円

3,066

( 3,373円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卵運搬容器です。
・10個入り卵パックを20パック収納可能です。
・5パック×1列×4段です。
【用途】
・卵運搬容器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エッグコンテナーの型番TP-38-Oのページです。
型番TP-38-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エッグコンテナー

エッグコンテナー

    リス BE型導電性コンテナー ブラック

    リス BE型導電性コンテナー ブラック

      保冷コンテナ

      保冷コンテナ

        サンコー サンボックス#56B(導電) 黒

        サンコー サンボックス#56B(導電) 黒

          サンコー サンボックス#36B(導電)黒

          サンコー サンボックス#36B(導電)黒

            サンコー サンボックス#24B(導電)黒

            サンコー サンボックス#24B(導電)黒

              天昇 テンバコ ED64

              天昇 テンバコ ED64

                サンコー サンボックス#75ー2M(導電)黒

                サンコー サンボックス#75ー2M(導電)黒

                  天昇 テンバコ ED27M2

                  天昇 テンバコ ED27M2

                    サンコー サンボックス#9Bー2(導電)黒

                    サンコー サンボックス#9Bー2(導電)黒

                      サンコー サンボックス#2(導電) 黒

                      サンコー サンボックス#2(導電) 黒

                        導電性折り畳みコンテナ 黒

                        導電性折り畳みコンテナ 黒

                          サンコー サンボックス#56A(導電) 黒

                          サンコー サンボックス#56A(導電) 黒

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三菱ケミカル 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲
                            通常価格 3,284円 3,765円 13,634円 12,227円 7,529円 6,810円 12,740円 17,032円 8,649円 3,980円 2,888円 5,091円 13,638円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   8日目   1日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ 食品用コンテナ - 食品用コンテナ - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン - ポリプロピレン+ポリエチレン - - - - - - - - - -
                            容量 (L) 37 - 29 - - - - - - - - - -
                            外形間口 (mm) 625 - 530 - - - - - - - - - -
                            外形奥行 (mm) 295 - 366 - - - - - - - - - -

                            エッグコンテナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP-38-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細

                            3,284円

                            ( 3,612円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            ブルー4938233113883868-7192-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細

                            食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト