(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
287,783円 255,810円
税込単価
316,561円 281,391円

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸です。・サビに強い2コート2ベークの高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • JANコード:
    4904780154624
  • トラスココード:
    111-6164
  • 質量(g):
    321200.0

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

型番

TP-3022W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-3022W

1個

287,783円

255,810

( 281,391円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸です。
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装です。
・扉は、タクボ独自の吊戸方式です。
・雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています。
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉です。
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計です。
・便利な2ロックシステム錠鍵です。
・電気を引きたい時のコードホール付きです。
・庫内の空気を対流させる換気機能付きです。
【用途】
・屋外収納用物置(駐輪スペース付)
【商品仕様】
・Mr.ストックマンプラスアルファ3022W
・JANコード:4904780154624
・トラスココード:111-6164
・質量:321.2kg
【セット内容/付属品】
・アンカープレート
・アルミフック
・たて樋
・棚板

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022Wの型番TP-3022Wのページです。
型番TP-3022Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W

タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W

    タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015W

    タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015W

      タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022B

      タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022B

        Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型

        Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型

          Mr.トールマンダンディ JNSZ2922 多雪型・結露減少型

          Mr.トールマンダンディ JNSZ2922 多雪型・結露減少型

            Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型

            Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型

              Mr.トールマンダンディ JN5826

              Mr.トールマンダンディ JN5826

                Mr.トールマンダンディ JN5022

                Mr.トールマンダンディ JN5022

                  メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
                  通常価格 287,783円 256,976円 287,783円 646,625円 397,250円 316,750円 758,625円 604,625円
                  通常出荷日 11日目   5日目   15日目   11日目~   11日目~   15日目   15日目   15日目  
                  商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 - - - - -
                  JANコード 4904780154624 4904780154464 4904780154662 - - - - -
                  トラスココード 111-6164 111-6165 111-6171 - - - - -
                  質量(g) 321200.0 259700.0 321200.0 663900.0 429500.0 354700.0 777700.0 627200.0

                  タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022Wのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました