(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015W

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
256,976円 228,425円
税込単価
282,674円 251,268円

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸です。・サビに強い2コート2ベークの高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • JANコード:
    4904780154464
  • トラスココード:
    111-6165
  • 質量(g):
    259700.0

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

型番

TP-3015W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-3015W

1個

256,976円

228,425

( 251,268円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸です。
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装です。
・扉は、タクボ独自の吊戸方式です。
・雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています。
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉です。
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計です。
・便利な2ロックシステム錠鍵です。
・電気を引きたい時のコードホール付きです。
・庫内の空気を対流させる換気機能付きです。
【用途】
・屋外収納用物置(駐輪スペース付)
【商品仕様】
・Mr.ストックマンプラスアルファ3015W
・JANコード:4904780154464
・トラスココード:111-6165
・質量:259.7kg
【セット内容/付属品】
・アンカープレート
・アルミフック
・たて樋
・棚板

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015Wの型番TP-3015Wのページです。
型番TP-3015Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015W

タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015W

    タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015B

    タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015B

      タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W

      タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W

        タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022B

        タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022B

          Mr.ストックマンダンディ ND2215

          Mr.ストックマンダンディ ND2215

            Mr.ストックマンダンディ NDZ2915

            Mr.ストックマンダンディ NDZ2915

              Mr.ストックマンダンディ NDZ2215

              Mr.ストックマンダンディ NDZ2215

                Mr.ストックマンダンディ NDSZ2215

                Mr.ストックマンダンディ NDSZ2215

                  Mr.トールマンダンディ JNSZ3229 多雪型・結露減少型

                  Mr.トールマンダンディ JNSZ3229 多雪型・結露減少型

                    Mr.トールマンダンディ JNZ3229 結露減少型

                    Mr.トールマンダンディ JNZ3229 結露減少型

                      メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
                      通常価格 256,976円 256,976円 287,783円 287,783円 175,875円 282,625円 204,750円 205,625円 574,000円 567,875円
                      通常出荷日 5日目   15日目   11日目   15日目   8日目   15日目   16日目   18日目   11日目   11日目~  
                      商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - - - - - -
                      JANコード 4904780154464 4904780154501 4904780154624 4904780154662 - - - - - -
                      トラスココード 111-6165 111-6166 111-6164 111-6171 - - - - - -
                      質量(g) 259700.0 259700.0 321200.0 321200.0 - 292100.0 - - 558100.0 537600.0

                      タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015Wのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました