(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布両面テープ DF3500 50mm×15m TP-290

布両面テープ DF3500 50mm×15m TP-290

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,171円
税込単価
1,288円

【特長】・厚みがあり平滑でない下地に適しています【用途】・ベニア下地、コンクリ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    15
  • JANコード:
    4901761307291
  • トラスココード:
    813-5261
  • 質量(g):
    570.0

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-290

1個

1,171( 1,288円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みがあり平滑でない下地に適しています
【用途】
・ベニア下地、コンクリート下地などにカーペットを固定

Loading...

TP-290で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布両面テープ DF3500 50mm×15m TP-290の型番TP-290のページです。
型番TP-290に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布両面テープ DF3500 50mm×15m TP-290

布両面テープ DF3500 50mm×15m TP-290

    スコッチ カーペット用 両面テープ

    スコッチ カーペット用 両面テープ

      催事用強粘着カーペット施工用両面テープ

      催事用強粘着カーペット施工用両面テープ

        スリオン 両面粘着テープ

        スリオン 両面粘着テープ

          両面テープ(カーペット用)

          両面テープ(カーペット用)

            床養生用テープ KZ-23 白

            床養生用テープ KZ-23 白

              超強力両面テープ 粗面用(箱)S

              超強力両面テープ 粗面用(箱)S

                両面テープ(不織布基材)

                両面テープ(不織布基材)

                  布両面テープ

                  布両面テープ

                    強力両面テープ 白 幅 50mm

                    強力両面テープ 白 幅 50mm

                      カーペット用両面テープS(ホワイト)

                      カーペット用両面テープS(ホワイト)

                        超強力両面テープ 粗面用

                        超強力両面テープ 粗面用

                          多用途厚手両面テープ

                          多用途厚手両面テープ

                            メーカー セメダイン スリーエムジャパン nitoms マクセルスリオンテック エスコ nitoms nitoms エスコ エスコ 日本緑十字社 nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 1,171円 670円 1,294円 101円 935円 686円 1,466円 380円 660円 2,939円 479円 519円 644円
                            通常出荷日 7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 50 - - - - - 20 - - 50 - - -
                            テープ長さ(m) 15 15 25 - 15 - 10 - 15 15 15 - 15
                            JANコード 4901761307291 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 813-5261 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 570.0 - - - - - - - - - - - -

                            布両面テープ DF3500 50mm×15m TP-290のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました