(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラピーテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP-256
ラピーテープ ヒョウメンホゴザイ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
404円
税込単価
444円

【特長】・美しいメタリックカラーのポリエステルテープです・ベルマーク付きです【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 幅(mm):
    18
  • 長さ(m):
    8
  • 厚み(mm):
    0.05
  • 基材:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • 画像は型番:TP-256(青)です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

TP-256

TP-258

TP-261

TP-263

TP-267

商品情報を表示

TP-256 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TP-256

TP-256

青系
4901761112499
813-5256
-

1個

404( 444円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しいメタリックカラーのポリエステルテープです
・ベルマーク付きです
【用途】
・装飾用、学校工作、贈り物の包装などにお使いいただけます

(i)ご注意

  • 画像は型番:TP-256(青)です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラピーテープの型番TP-256のページです。
型番TP-256に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラピーテープ

ラピーテープ

    引戸すべりテープ

    引戸すべりテープ

      戸当りテープ

      戸当りテープ

        アセテートフィルムテープ

        アセテートフィルムテープ

          表面保護フィルム PVC

          表面保護フィルム PVC

            超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用

            超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用

              スミロン 粘着マット

              スミロン 粘着マット

                表面保護フィルム PE

                表面保護フィルム PE

                  メーカー セメダイン セメダイン セメダイン ケニス スミロン タカハラコーポレーション スミロン スミロン
                  通常価格 305円 368円 380円 1,600円 37,800円 18,275円 46,047円 30,252円
                  通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目   4日目   8日目   1日目   5日目   8日目  
                  商品タイプ 粘着テープ - - - - - - -
                  幅(mm) 18 - - - - - - -
                  長さ(m) 8 - - - - - - -
                  厚み(mm) 0.05 - - - - - - -
                  基材 ポリエステル - - - - - - -

                  ラピーテープのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  金型用
                  評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                  金型に隙間をあけたいときに使用しています。問題なく使えています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TP-258
                  TP-261
                  TP-263
                  TP-267
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?JANコード トラスココード 色詳細

                  369円

                  ( 406円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  -赤系4901761112482 813-5257

                  305円

                  ( 336円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  -金銀4901761112468 813-5258

                  305円

                  ( 336円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  10金銀4901761112475 813-5259

                  404円

                  ( 444円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  -緑系4901761112505 813-5260

                  セロハンテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました