(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TP

防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
405円
税込単価
446円

【特長】・耐水性、耐侯性に優れたすきまテープです。【用途】・ガラス戸、雨戸、エ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    12
  • テープ長さ(m):
    2
  • テープ厚(mm):
    8
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系粘着剤
  • 厚さ(mm):
    8
  • 質量(g):
    30.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
基材詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-254

グレー
4901761320252
813-5255
基材:特殊ラバー発泡体
基材:特殊ラバー発泡体

1個

405( 446円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性、耐侯性に優れたすきまテープです。
【用途】
・ガラス戸、雨戸、エアコン、換気扇などのすきまの水、風、ほこりの浸入防止に。
・ドア戸当たりのすきまに。
・引戸のすきまに。
【材質】
・基材:ラバー特殊発泡体
・粘着剤:アクリル系粘着剤

TP-254で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TPの型番TP-254のページです。
型番TP-254に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TP

防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TP

    戸当り静音テープ

    戸当り静音テープ

      サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

      サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

        すき間モヘヤシール用テープ

        すき間モヘヤシール用テープ

          ワイドすき間モヘヤシール

          ワイドすき間モヘヤシール

            シールフレックスモールド

            シールフレックスモールド

              窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

              窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

                住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                  躯体(2×4)用気密パッキン

                  躯体(2×4)用気密パッキン

                    ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

                    ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

                      気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7

                      気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7

                        ふすま戸あたりテープ

                        ふすま戸あたりテープ

                          屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

                          屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

                            メーカー セメダイン 槌屋 nitoms セメダイン 槌屋 イノアック nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 405円 191円 498円 166円 859円 591円 1,119円 864円 1,940円 1,223円 1,140円 423円 379円
                            通常出荷日 2日目~   4日目~   6日目   2日目   5日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 12 15 - - - - - - 30 - 50 15 -
                            テープ長さ(m) 2 - 7 2 2 2 10 - 5 6 20 2 2
                            テープ厚(mm) 8 3 - - 6 - 5 - 10 - 0.18 4 -
                            材質2 粘着剤:アクリル系粘着剤 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 8 - - - - - - - - - - - -

                            防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP-252
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 材質1 基材詳細

                            405円

                            ( 446円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ブラック4901761320269813-5253基材:ラバー特殊発泡体基材:ラバー特殊発泡体

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました