(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引戸すべりテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP-197
引戸すべりテープ ヒョウメンホゴザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,338円
税込単価
1,472円

【特長】・耐摩耗性に優れ、木質にマッチした風合いで障子ふすまなどの敷居溝にぴっ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

TP-197

TP-199

TP-211

 
商品情報を表示

TP-197 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-197

20
4901761331326
813-5246

1個

1,338( 1,472円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れ、木質にマッチした風合いで障子ふすまなどの敷居溝にぴったりのテープです
【用途】
・敷居溝の開け閉めをスムーズにし、すり減りを防止する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引戸すべりテープの型番TP-197のページです。
型番TP-197に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引戸すべりテープ

引戸すべりテープ

    戸当りテープ

    戸当りテープ

      ラピーテープ

      ラピーテープ

        アセテートフィルムテープ

        アセテートフィルムテープ

          表面保護フィルム PVC

          表面保護フィルム PVC

            表面保護フィルム PE

            表面保護フィルム PE

              超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用

              超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用

                スミロン 粘着マット

                スミロン 粘着マット

                  表面保護フィルム PO

                  表面保護フィルム PO

                    メーカー セメダイン セメダイン セメダイン ケニス スミロン スミロン タカハラコーポレーション スミロン スミロン
                    通常価格 368円 380円 305円 1,600円 37,800円 30,252円 18,275円 46,047円 54,187円
                    通常出荷日 2日目~   2日目   2日目~   4日目   8日目   8日目   1日目   5日目   8日目  
                    幅(mm) 21 15 - - - - 90 - -
                    ブラウン ブラック - クリア ホワイト - クリア - -
                    基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - - ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系
                    色詳細 木肌色 - - - - - - - -

                    引戸すべりテープのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TP-199
                    TP-211
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    長さ
                    (m)
                    JANコード トラスココード

                    368円

                    ( 405円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    3.74901761323284 813-5248

                    722円

                    ( 794円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    7.44901761323307 813-5249

                    表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました