(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

戸当りテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP-177
戸当りテープ【2個入り】 ヒョウメンホゴザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
380円
税込単価
418円

【特長】・戸当たり部分に貼り、不快な戸当たり音の防止に適しています【用途】・引...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

TP-177

TP-178

商品情報を表示

TP-177 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-177

ブラック
4901761330923
813-5244

1パック

2個入り

380( 418円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・戸当たり部分に貼り、不快な戸当たり音の防止に適しています
【用途】
・引戸などの戸当たり部分に貼り、静かにし、すきま風をカット

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

戸当りテープの型番TP-177のページです。
型番TP-177に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

戸当りテープ

戸当りテープ

    引戸すべりテープ

    引戸すべりテープ

      アセテートフィルムテープ

      アセテートフィルムテープ

        ラピーテープ

        ラピーテープ

          表面保護フィルム PVC

          表面保護フィルム PVC

            表面保護フィルム PO

            表面保護フィルム PO

              スミロン 粘着マット

              スミロン 粘着マット

                超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用

                超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用

                  メーカー セメダイン セメダイン ケニス セメダイン スミロン スミロン スミロン タカハラコーポレーション
                  通常価格 380円 368円 1,600円 305円 37,800円 54,187円 46,047円 18,275円
                  通常出荷日 2日目   2日目~   4日目   2日目~   8日目   8日目   5日目   1日目  
                  厚み(μm) 4 - - - 130 - - 162
                  幅(mm) 15 21 - - - - - 90
                  長さ(m) 2 - 65 - 100 100 - 30
                  ブラック ブラウン クリア - ホワイト - - クリア
                  基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - - ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TP-178
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  色詳細 JANコード トラスココード

                  380円

                  ( 418円 )

                  2個入り

                  1パック あり

                  2日目

                  グレー4901761309431 813-5245

                  表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました