(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TP-166
すき間モヘヤシール用テープ キミツボウシテープ

すき間モヘヤシール用テープ TP-166

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
403円
税込単価
443円

【特長】・すき間からの風、ほこり、騒音防止用テープ【用途】・引戸、ドア、クーラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

TP-166 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-166

30
20
4901761328692
813-5242

10個

403( 443円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すき間からの風、ほこり、騒音防止用テープ
【用途】
・引戸、ドア、クーラー取り行け部のすき間に使用します

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

TP-166で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すき間モヘヤシール用テープの型番TP-166のページです。
型番TP-166に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すき間モヘヤシール用テープ

すき間モヘヤシール用テープ

    ワイドすき間モヘヤシール

    ワイドすき間モヘヤシール

      戸当り静音テープ

      戸当り静音テープ

        屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

        屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

          ふすま戸あたりテープ

          ふすま戸あたりテープ

            毛付きすきまテープ

            毛付きすきまテープ

              防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TP

              防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TP

                強力結露吸水テープ 広幅

                強力結露吸水テープ 広幅

                  すきま用テープ(ポリエステル)

                  すきま用テープ(ポリエステル)

                    サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

                    サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

                      パイルフィット

                      パイルフィット

                        戸あたり消音テープ

                        戸あたり消音テープ

                          防水テープ・防水コーナーテープ

                          防水テープ・防水コーナーテープ

                            メーカー セメダイン 槌屋 槌屋 nitoms nitoms nitoms セメダイン nitoms 清水 nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 166円 859円 191円 379円 423円 500円 405円 733円 169円 498円 458円 511円 591円
                            通常出荷日 2日目   5日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目~   3日目   6日目   6日目   2日目   5日目  
                            テープ長さ(m) 2 2 - 2 2 2 2 2 2 7 2 2 -
                            グレー グレー - ブラック - - - - ブラック - - - -

                            すき間モヘヤシール用テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP-163
                            TP-165
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ厚
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            166円

                            ( 183円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            15104901761328654813-5240

                            308円

                            ( 339円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            15204901761328685813-5241

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました