(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TP型コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TP型コンテナ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,000円 ~ 10,942円
税込価格
1,100円 ~ 12,036円

【商品仕様】・TP型コンテナです。・材質:ポリプロピレン(PP)・容量、用途に...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 500個ロットの受注生産品になります。
  • 納期都度確認が必要です。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

TP型コンテナ 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適用カード差し(別売)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.8
335
167
102
4979182350554
136-4784
374.0
長手TP差込
122
290
80

1個

1,000( 1,100円 )

9日目

6.7
335
335
102
4979182350561
136-4773
610.0
片面TP差込
290
290
80

1個

1,533( 1,686円 )

8日目

14.5
335
335
195
4979182350578
106-0477
890.0
片面TP差込
290
290
172

1個

2,070( 2,277円 )

4日目

31.2
670
335
195
4979182350592
136-4811
1800.0
長手面TP差込
290
625
172

1個

4,138( 4,552円 )

8日目

48
670
335
288
4979182351841
136-4742
1865.0
両面TP差込
290
625
265

1個

5,820( 6,402円 )

4日目

82.3
838
335
381
4979182351896
136-4768
2560.0
両面TP差込
290
793
358

1個

8,868( 9,755円 )

4日目

47.3
1005
335
195
4979182351728
136-4745
2980.0
-
290
960
170

1個

8,361( 9,197円 )

4日目

73.8
1005
335
288
4979182351940
136-4778
2470.0
両面TP差込
290
960
265

1個

8,434( 9,277円 )

4日目

47.4
670
505
190
4979182351773
106-0498
2640.0
-
620
450
170

1個

8,610( 9,471円 )

5日目

48.7
670
503
195
4979182351995
136-4735
2190.0
-
625
458
170

1個

5,981( 6,579円 )

4日目

72.5
670
505
285
4979182351834
106-0479
3190.0
-
620
450
260

1個

8,339( 9,173円 )

5日目

75.3
670
503
288
-
136-4798
2620.0
-
625
458
263

1個

6,121( 6,733円 )

4日目

102.5
670
503
381
4979182352046
136-4741
2560.0
両面TP差込
458
625
358

1個

9,239( 10,163円 )

4日目

62.5
838
503
195
4979182352145
136-4781
2080.0
両面TP差込
458
793
172

1個

7,750( 8,525円 )

4日目

130
838
503
381
4979182352190
136-4786
3300.0
両面TP差込
458
793
358

1個

10,942( 12,036円 )

4日目

116.5
1005
503
288
4979182352244
136-4771
3130.0
両面TP差込
458
960
265

1個

10,721( 11,793円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TP型コンテナです。
・材質:ポリプロピレン(PP)
・容量、用途に合わせてお選びください。

(i)ご注意

  • 500個ロットの受注生産品になります。
  • 納期都度確認が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TP型コンテナ

TP型コンテナ

    F型コンテナ フタ

    F型コンテナ フタ

      Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

      Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

        S型コンテナ イエロー・グレー

        S型コンテナ イエロー・グレー

          DAP型コンテナ フタ

          DAP型コンテナ フタ

            S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

            S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

              積水 PA型コンテナ

              積水 PA型コンテナ

                S型コンテナ用フタ(グレー)

                S型コンテナ用フタ(グレー)

                  岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

                  岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

                    S型コンテナ ポリプロピレン

                    S型コンテナ ポリプロピレン

                      S型コンテナ(容量88.5L)

                      S型コンテナ(容量88.5L)

                        N型コンテナ

                        N型コンテナ

                          S型コンテナ(容量78.7L)

                          S型コンテナ(容量78.7L)

                            メーカー ヒシ DICプラスチック 積水テクノ成型 ヒシ DICプラスチック ヒシ 積水テクノ成型 ヒシ 岐阜プラスチック工業 ヒシ ヒシ ヒシ ヒシ
                            通常価格 1,000円 1,348円 4,519円 2,369円 1,529円 5,068円 3,817円 2,957円 2,380円 980円 12,015円 1,127円 8,077円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   7日目   5日目   1日目~   1日目~   4日目   5日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目  
                            グレー - ブルー - - - - グレー ブルー - ブルー - グレー
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - ポリプロピレン - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました