(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット ポータブル型自動はんだ吸取器

グット ポータブル型自動はんだ吸取器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
27,200円 25,108円
税込単価
29,920円 27,619円

【特長】・静電対策モデルです。・到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)...

詳細情報を確認する

型番

TP-100AS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-100AS

1個

27,200円

25,108

( 27,619円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電対策モデルです。
・到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力ポンプのはんだ吸取器です。
・モーター、ポンプ、温調回路をグリップ部に内蔵しています。
【商品仕様】
・幅(mm):225
・奥行(mm):40
・高さ(mm):170
・消費電力(W):65
・設定温度(℃):250~450
・電源(V):AC100
・消費電力(W):65
・設定温度(℃):250~450
・電源(V):AC100
・高さ(mm):170
・奥行(mm):40
・JANコード:4975205050029
・トラスココード:468-7434
・質量:470g
【セット内容/付属品】
・収納ケース
・変換プラグ(3芯→2芯)
・クリーニングピン
・フィルター

カタログ

 

TP-100ASで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グット ポータブル型自動はんだ吸取器の型番TP-100ASのページです。
型番TP-100ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット ポータブル型自動はんだ吸取器

グット ポータブル型自動はんだ吸取器

    はんだ吸取器 FR-301 100V ケース付き

    はんだ吸取器 FR-301 100V ケース付き

      36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GAS

      36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GAS

        はんだこてテスター FG-101用オプション

        はんだこてテスター FG-101用オプション

          吸取器用メンテナンス工具

          吸取器用メンテナンス工具

            こて台 FH-300 クリーニングスポンジ付き

            こて台 FH-300 クリーニングスポンジ付き

              Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103

              Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103

                熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

                熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

                  メーカー goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 DESCO JAPAN 白光
                  通常価格 27,200円 26,136円 6,057円 400円 440円 956円 111,705円 47,792円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目  

                  グット ポータブル型自動はんだ吸取器のレビュー

                  評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                  電動式の一種
                  評価 3.0満足度:3.02019/08/07
                  はんだがたまった状況が耐熱ガラスで外からも掃除の要否が分かり易い。
                  ただ、ガラスが熱くなって冷やさないと取り出せない状況があり。
                  内部のはんだ受けが直接後段のフィルターになると目詰まりはし易く使用頻度が多い方には別の機種を推奨。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました