(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターポリントラックシートグリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP1
ターポリントラックシートグリーン ボウエンシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,838円
税込単価
4,222円

【特長】・風合いの柔らかいトラックシートです・強力ナイロン糸の基布に塩ビコーテ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トラックシート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    0.27
  • 材質(本体):
    エステル糸+塩ビコーティング
  • 材質(ハトメ):
    アルミ(内径:12mm)
  • 引張強度:
    縦550N/5cm、横525N/5cm
  • 引裂強度:
    縦122N、横139N
  • 伸度:
    縦18.7%、横25.0%

Loading...

 
カタログを表示

TP1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
適合車種
ハトメビッチ(cm)
JANコード
トラスココード
ハトメ数(個)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
付属バンド(本)
仕様
セット内容/付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP1

約1.76×2.1
軽トラック
縦52.5、横44
4962074000095
868-4492
16
1300.0
シート:エステル糸+塩ビコーティング
ハトメ:アルミ(内径12mm)
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
-
-
ゴムバンド10本

2個

3,838( 4,222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風合いの柔らかいトラックシートです
・強力ナイロン糸の基布に塩ビコーティング樹脂を施しています
【用途】
・トラック荷台のカバーに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターポリントラックシートグリーンの型番TP1のページです。
型番TP1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターポリントラックシートグリーン

ターポリントラックシートグリーン

    PPソフトトラックシートグリーン

    PPソフトトラックシートグリーン

      萩原 クールトラックシート1号

      萩原 クールトラックシート1号

        UVトラックシート

        UVトラックシート

          ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑

          ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑

            カラートラックシート

            カラートラックシート

              火花除けシート

              火花除けシート

                ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 銀

                ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 銀

                  簡易間仕切りシート 防炎・制電タイプ

                  簡易間仕切りシート 防炎・制電タイプ

                    PE軽トラックシート1号

                    PE軽トラックシート1号

                      防虫・防炎 透明糸入りシート

                      防虫・防炎 透明糸入りシート

                        白防炎シート

                        白防炎シート

                          IRIS 軽トラックシート ♯2500 シルバー

                          IRIS 軽トラックシート ♯2500 シルバー

                            メーカー 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク アイリスオーヤマ
                            通常価格 3,838円 4,919円 3,502円 2,708円 1,216円 5,614円 4,573円 1,216円 19,307円 958円 6,622円 2,700円 1,306円
                            通常出荷日 1日目   11日目   5日目   1日目~   5日目   1日目~   4日目   5日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ トラックシート トラックシート トラックシート トラックシート - トラックシート 防炎シート - 防炎シート トラックシート 防炎シート 防炎シート -
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ -
                            グリーン グリーン その他 - - - - - - - オレンジ ホワイト -
                            厚さ(mm) 0.27 約0.49 約0.28 - - 0.38 - - 0.3 - 0.25 - -
                            材質(本体) エステル糸+塩ビコーティング ポリプロピレン - ポリエチレン(PE) - - - - - ポリエチレン - - -

                            ターポリントラックシートグリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            適合車種 ハトメビッチ
                            (cm)
                            JANコード トラスココード ハトメ数(個) 質量(g) 材質1 材質2 材質3 付属バンド(本) 仕様 セット内容/付属品

                            8,642円

                            ( 9,506円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            約2.3×3.54-縦59、横76.64962074000101868-4493182600.0シート:エステル糸+塩ビコーティングハトメ:アルミ(内径:12mm)周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)ゴムバンド(20本)適合車種:小型トラックゴムバンド20本

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました