(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油・衛生長靴 ワークマスター TOW210 モスグリーンオーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TWB-2100-B-24.0
耐油・衛生長靴 ワークマスター TOW210 モスグリーンオーク ナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,797円
税込単価
5,277円

【特長】・ハサミで切るだけで長さの調節が可能です。・特殊配合のPVCで耐油性能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 材質1:
    塩化ビニール(PVC)
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ:
    34

型番

TWB-2100-B-24.0 解除

Loading...

 
商品情報を表示

TWB-2100-B-24.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
色詳細
靴丈(cm)
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWB-2100-B-24.0

黒系
24
779-8423
4963888536541
739.000
ブラック
39.0
5.5
6

1個

4,797( 5,277円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミで切るだけで長さの調節が可能です。
・特殊配合のPVCで耐油性能を高めました。
【用途】
・製油・精油・営業油を多様する場所に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油・衛生長靴 ワークマスター TOW210 モスグリーンオークの型番TWB-2100-B-24.0のページです。
型番TWB-2100-B-24.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油・衛生長靴 ワークマスター TOW210 モスグリーンオーク

耐油・衛生長靴 ワークマスター TOW210 モスグリーンオーク

    ゾディ耐油長靴

    ゾディ耐油長靴

      安全耐油長靴(鋼鉄芯入)  黒

      安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒

        グリーンマスターライト グリーン

        グリーンマスターライト グリーン

          耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

          耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

            ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

            ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

              メーカー アキレス オカモト おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) 日進ゴム 福山ゴム工業
              通常価格 4,767円 2,070円 4,179円 5,761円 6,707円 4,680円
              通常出荷日 1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
              規格 規格無し その他規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
              形状 長靴 長靴 長靴 半長靴 長靴 長靴
              耐油性 あり あり あり なし あり あり
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし

              耐油・衛生長靴 ワークマスター TOW210 モスグリーンオークのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              TOW-2100-MG-25.5
              TOW-2100-MG-26.0
              TOW-2100-MG-26.5
              TWB-2100-B-24.5
              TWB-2100-B-25.0
              TWB-2100-B-25.5
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              カラー サイズ
              (cm)
              トラスココード JANコード 質量(g) 色詳細 靴丈(cm) UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

              5,462円

              ( 6,008円 )
              1個 あり

              1日目

              緑系25.5779-82964963888495695827.000モスグリーン40.577.5

              5,462円

              ( 6,008円 )
              1個 あり

              1日目

              緑系26779-83004963888495701845.000モスグリーン417.58

              5,462円

              ( 6,008円 )
              1個 あり

              1日目

              緑系26.5779-83184963888042493886.000モスグリーン41.588.5

              4,797円

              ( 5,277円 )
              1個 あり

              1日目

              黒系24.5779-84314963888536558766.000ブラック39.566.5

              4,767円

              ( 5,244円 )
              1個 あり

              1日目

              黒系25779-84404963888536565797.000ブラック406.57

              4,797円

              ( 5,277円 )
              1個 あり

              1日目

              黒系25.5779-84584963888536572833.000ブラック40.577.5

              長靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました