(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般工事用シーリング材 トスシール381

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TOSSEAL381C
一般工事用シーリング材 トスシール381 イッパンコウジヨウシーリングザイ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,198円
税込単価
2,418円

【特長】・耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    420.000
  • 容量(ml):
    333
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~150

Loading...

 
カタログを表示

TOSSEAL381C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
JANコード
トラスココード
材質1
JIS規格
特長
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOSSEAL381C

シーリング剤
クリア
4990561198048
281-4081
主成分:シリコーンシーラント(SR-1)
TC0308053
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
ガラスの止めつけ、防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シール。
1本(333ml)
10

2個

2,198( 2,418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。
・安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
【用途】
・ガラスの止めつけ、防水シールに。
・サッシ工事、金属工事の防水シールに。
・プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シールに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般工事用シーリング材 トスシール381の型番TOSSEAL381Cのページです。
型番TOSSEAL381Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般工事用シーリング材 トスシール381

一般工事用シーリング材 トスシール381

    一般工事用シーリング材(防カビタイプ) トスシール83

    一般工事用シーリング材(防カビタイプ) トスシール83

      ボンド PX2000

      ボンド PX2000

        セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75

        セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75

          ボンドシリコンコーク

          ボンドシリコンコーク

            ボンド 耐火目地用シーラント

            ボンド 耐火目地用シーラント

              POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

              POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

                ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                  変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

                  変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

                    ボンド キッチンパネル用接着剤

                    ボンド キッチンパネル用接着剤

                      ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                      ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                        ボンド ブチルコーク

                        ボンド ブチルコーク

                          ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

                          ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

                            メーカー モメンティブ モメンティブ コニシ 積水フーラー コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 2,198円 2,586円 1,731円 1,034円 750円 2,421円 1,553円 1,436円 1,750円 1,078円 1,651円 1,156円 998円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            質量(g) 420.000 420.000 - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 333 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~150 -40~150 - - - - - - - - - - -

                            一般工事用シーリング材 トスシール381のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自社内の保全用に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/26
                            自社構内で防水施工がされている部分の保全用として使用しています。今回他のメーカー品を試すことになり、この商品としました。以前使っていた商品より、値段が安く、性能的には、全く問題有りませんでした。ミスミですと手軽に注文できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TOSSEAL381B
                            TOSSEAL381G
                            TOSSEAL381W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品種類 JANコード トラスココード 材質1 JIS規格 特長 用途 内容量

                            2,257円

                            ( 2,483円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ---827-7203主成分:シリコーンシーラント(SR-1)----

                            2,243円

                            ( 2,467円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            10シーリング剤グレー4990561198215281-4099主成分:シリコーンシーラント(SR-1)TC0308054耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。ガラスの止めつけ、防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シール。1本(333ml)

                            2,313円

                            ( 2,544円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            10シーリング剤ホワイト4990561198680281-4072主成分:シリコーンシーラント(SR-1)TC0308052耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。ガラスの止めつけ、防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シール。1本(333ml)

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました