(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食器ディスペンサーTOLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TOL-T1
食器ディスペンサーTOLシリーズ ホカンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
145,386円
税込単価
159,925円

【特長】・食器ディスペンサーTOLシリーズです。・材質はステンレス(SUS43...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    900
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 質量(g):
    0.000

Loading...

商品情報を表示

TOL-T1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOL-T1

450
610
102-3806

1個

145,386( 159,925円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食器ディスペンサーTOLシリーズです。
・材質はステンレス(SUS430)です。
【用途】
・食器用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

食器ディスペンサーTOLシリーズの型番TOL-T1のページです。
型番TOL-T1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食器ディスペンサーTOLシリーズ

食器ディスペンサーTOLシリーズ

    一斗缶保管庫 (SUS304)

    一斗缶保管庫 (SUS304)

      ステンレス収納庫

      ステンレス収納庫

        吊り戸棚・ステンレス戸

        吊り戸棚・ステンレス戸

          ステンレス小型保管庫

          ステンレス小型保管庫

            吊り戸棚・ガラス戸

            吊り戸棚・ガラス戸

              耐薬品保管庫 スチール製

              耐薬品保管庫 スチール製

                グランプレステージジャスト F 全面棚

                グランプレステージジャスト F 全面棚

                  ステンレス保管庫用ベース

                  ステンレス保管庫用ベース

                    ステンレス保管庫用追加棚板

                    ステンレス保管庫用追加棚板

                      ステンレス保管庫(片面引違戸)  間口900mm

                      ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口900mm

                        ステンレス保管庫(片面引違戸)  間口600mm

                        ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口600mm

                          食器棚

                          食器棚

                            メーカー タニコー トラスコ中山 ダイシン マルゼン トラスコ中山 マルゼン トラスコ中山 タクボ トラスコ中山 トラスコ中山 東製作所 東製作所 マルゼン
                            通常価格 145,386円 269,609円 18,356円 46,366円 104,119円 44,177円 40,921円 3,297円 17,016円 8,547円 49,840円 40,071円 113,783円
                            通常出荷日 5日目~   13日目~   4日目~   8日目   5日目~   8日目   8日目   9日目   8日目   8日目   5日目~   9日目   8日目  
                            高さ(mm) 900 985 - 600 600 600 880 - - 17.5 800 800 1800
                            材質1 ステンレス(SUS430) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 0.000 - - - - - - - - - - - -

                            食器ディスペンサーTOLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TOL-T2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 奥行(mm) トラスココード

                            177,414円

                            ( 195,155円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            870610102-4035

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました