(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短80/最長115mm 四角ベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短80/最長115mm 四角ベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,907円
税込単価
2,098円

【特長】・最大荷重1400KG【用途】・六角レンチで高さ調整が可能です【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 質量(g):
    369.000
  • トラスココード:
    857-8537
  • 材質1:
    外装SUS304
  • 材質2:
    ベースSUS410

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO-68

4個

1,907( 2,098円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大荷重1400KG
【用途】
・六角レンチで高さ調整が可能です
【商品仕様】
・最短80mm/最長115mm
・トラスココード:857-8537
・質量:369g
【材質/仕上】
・外装SUS304
・ベースSUS410

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短80/最長115mm 四角ベースの型番TO-68のページです。
型番TO-68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短80/最長115mm 四角ベース

スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短80/最長115mm 四角ベース

    スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短100/最長135mm 四角ベース

    スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短100/最長135mm 四角ベース

      スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短90/最長130mm 三角ベース

      スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短90/最長130mm 三角ベース

        スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短110/最長150mm 三角ベース 

        スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短110/最長150mm 三角ベース 

          スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短130/最長170mm 三角ベース 

          スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短130/最長170mm 三角ベース 

            スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短150/最長190mm 三角ベース

            スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短150/最長190mm 三角ベース

              スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短200/最長240mm 三角ベース

              スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短200/最長240mm 三角ベース

                コーナーパッド

                コーナーパッド

                  NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

                  NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

                    作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

                    作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

                      155mm ツールホルダー(ステンレス製)

                      155mm ツールホルダー(ステンレス製)

                        アジャスターカップ 作業台アタッチメント

                        アジャスターカップ 作業台アタッチメント

                          計測器架台 KT・KFP

                          計測器架台 KT・KFP

                            メーカー SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO サカエ サカエ サカエ エスコ サカエ サカエ
                            通常価格 1,907円 2,373円 1,382円 1,600円 1,621円 1,780円 2,361円 324円 844円 5,592円 2,800円 2,113円 34,694円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            質量(g) 369.000 444.000 562.000 646.000 670.000 770.000 900.000 - - - - - -
                            トラスココード 857-8537 857-8538 857-8536 857-8532 857-8533 857-8534 857-8535 - - - - - -
                            材質1 外装SUS304 外装SUS304 外装:SUS304/ベース:SUS410 外装:SUS304/ベース:SUS410 外装:SUS304/ベース:SUS410 外装:SUS304/ベース:SUS410 外装:SUS304/ベース:SUS410 - - - - - -
                            材質2 ベースSUS410 ベースSUS410 - - - - - - - - - - -

                            スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短80/最長115mm 四角ベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました