(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンホール探知器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンホール探知器

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
427,277円 399,461円
税込単価
470,005円 439,407円

【特長】・コンクリート構造物上に施工された絶縁膜のピンホール探知器【用途】・コ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンホール探知器
  • 測定方式:
    その他
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    AC100V
  • トラスココード:
    816-6687
  • 質量(g):
    11000.0
  • 測定方式詳細:
    直流高電圧放電式
  • 寸法(mm):
    250×150×350

型番

TO-150C 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO-150C

1個

427,277円

399,461

( 439,407円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート構造物上に施工された絶縁膜のピンホール探知器
【用途】
・コンクリート上の防水被膜等のピンホール探知

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピンホール探知器の型番TO-150Cのページです。
型番TO-150Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンホール探知器

ピンホール探知器

    ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

    ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

      小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

      小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

        超音波式膜厚計

        超音波式膜厚計

          パイプ内面用膜厚計

          パイプ内面用膜厚計

            ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

            ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

              トレジャーハンター VLF 金属探知機

              トレジャーハンター VLF 金属探知機

                コードレス小型音聴式漏水探索機

                コードレス小型音聴式漏水探索機

                  セパレート型膜厚計用プローブ

                  セパレート型膜厚計用プローブ

                    一体型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

                    一体型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

                      デュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)

                      デュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)

                        ペン型プローブ膜厚計

                        ペン型プローブ膜厚計

                          一体型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

                          一体型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

                            メーカー サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 イチネンアクセス メテックス グッドマン ELCOMETER ELCOMETER サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 ELCOMETER
                            通常価格 427,277円 295,457円 240,911円 468,465円 236,365円 17,413円 23,351円 471,350円 87,000円 130,000円 104,188円 230,013円 158,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ピンホール探知器 ピンホール探知器 ピンホール探知器 - - - アナログ - アナログ アナログ アナログ - アナログ
                            測定方式 その他 - その他 - - - - - - - - - -
                            通信機能 なし - なし - - - なし - - - - - -
                            電源 AC100V 内蔵電池 内蔵ニッケル水素電池 単3アルカリ乾電池×2 AC100V - 9V乾電池×2個 - - 単3乾電池×2本 単4乾電池×2本 単4乾電池×6 単3乾電池×2本
                            トラスココード 816-6687 - - 816-6688 816-6681 - - - - - 471-6213 816-6682 -

                            ピンホール探知器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました