(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング ソフターTN 5T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TN-5TX4.0
ロックスリング ソフターTN 5T ラウンドスリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,150円 55,245円
税込単価
68,365円 60,770円

【特長】・高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。【用途】・大...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    5
  • 材質1:
    芯:高強力アラミド繊維●表面布:ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    50×10

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用ではありません

型番

TN-5TX4.0 解除

Loading...

商品情報を表示

TN-5TX4.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN-5TX4.0

4
851-9304
2800.0

1個

62,150円

55,245

( 60,770円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。
【用途】
・大型設備などの超重量物の運搬や据付に最適

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用ではありません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックスリング ソフターTN 5Tの型番TN-5TX4.0のページです。
型番TN-5TX4.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスリング ソフターTN 5T

ロックスリング ソフターTN 5T

    ロックスリング ソフターTN 32T

    ロックスリング ソフターTN 32T

      ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用

      ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用

        ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 10t用

        ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 10t用

          ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 13t用

          ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 13t用

            ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 16t用

            ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 16t用

              ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 18t用

              ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 18t用

                ラウンドスリング SSタイプエンドレス型

                ラウンドスリング SSタイプエンドレス型

                  ラウンドスリングソフト E形(両端アイタイプ)

                  ラウンドスリングソフト E形(両端アイタイプ)

                    ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 0.5t灰色

                    ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 0.5t灰色

                      ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 5t赤色

                      ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 5t赤色

                        ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色

                        ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色

                          ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 2t緑色

                          ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 2t緑色

                            メーカー 明大 明大 テザック テザック テザック テザック テザック 田村総業 テザック 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業
                            通常価格 49,379円 363,537円 17,835円 38,776円 73,900円 61,473円 85,202円 5,514円 1,894円 2,310円 7,399円 9,197円 6,333円
                            通常出荷日 5日目   10日目~   9日目   11日目~   12日目~   15日目~   11日目   1日目~   1日目~   1日目~   8日目~   8日目~   7日目~  
                            最大使用荷重(t) 5 32 8 10 13 16 18 2 - 0.5 5 5 2
                            材質1 芯:高強力アラミド繊維●表面布:ポリエステル 芯:高強力アラミド繊維●表面布:ポリエステル - - - - - - - - - - -
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 50×10 100×35 - - - - - - - - - - -

                            ロックスリング ソフターTN 5Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TN-5TX10.0
                            TN-5TX3.0
                            TN-5TX3.5
                            TN-5TX4.5
                            TN-5TX5.0
                            TN-5TX5.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            138,773円

                            ( 152,650円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10809-42096920.0

                            49,379円

                            ( 54,317円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3851-93022110.0

                            55,764円

                            ( 61,340円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.5851-93032450.0

                            68,536円

                            ( 75,390円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4.5851-93053140.0

                            74,920円

                            ( 82,412円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5851-93063490.0

                            81,305円

                            ( 89,436円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5.5851-93073830.0

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました