(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TN3
耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音) ソウフウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,536円
税込単価
53,390円

【特長】・プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 材質1:
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz):
    50/60Hz兼用
  • ファン形状:
    プレート型

(i)ご注意

  • 連続最高吸気温度をお守りください。

Loading...

商品情報を表示

TN3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
吐出口外径(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN3

単相100
6.5/8.0
4560136263589
102-4560
11500
0.81/1.18
75
303
302
361
6

1個

48,536( 53,390円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です
・あらゆる設備用として適合する汎用タイプです
・耐熱タイプです
・モーター部とケーシング部分とを分離し、特殊耐熱フィンと冷却ファンを組み込んでいます
【用途】
・集じん機用ファン・木工機械の粉塵搬送・乾燥機(送風・循環・排気)・焼却炉(燃焼補助・排気・循環)・プラスチック押出機(乾燥・冷却)・製茶機械(発酵・乾燥)・クリーニング機械(吸引)・製菓機械(分別・冷却・乾燥)・バーナー(燃焼補助)・熱風発生機(送風)・印刷機械(インク乾燥・紙粉吸引)・包装機械(粉塵除去・吸引)・吸塵用・の他一般送排風

(i)ご注意

  • 連続最高吸気温度をお守りください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)の型番TN3のページです。
型番TN3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)

耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)

    【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

    【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

      電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

      電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

        電動送風機 (プレート型)  IE3モータタイプ

        電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ

          耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

          耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

            耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

            耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

              耐熱シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ)

              耐熱シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ)

                耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様

                耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様

                  耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用

                  耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用

                    耐熱高圧ターボ型電動送風機

                    耐熱高圧ターボ型電動送風機

                      シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                      シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                        電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

                        電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

                          ターボ型電動送風機 常温型

                          ターボ型電動送風機 常温型

                            メーカー 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所
                            通常価格 47,444円 40,369円 26,866円 99,281円 113,204円 70,500円 44,063円 41,368円 39,250円 49,229円 34,016円 33,523円 36,751円
                            通常出荷日 7日目~   19日目   1日目~   5日目~   15日目~   18日目   18日目   11日目~   12日目~   10日目~   5日目~   4日目~   4日目~  
                            商品タイプ 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 - 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機
                            材質1 アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレーム アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ ケーシング、フレーム:アルミ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
                            周波数(Hz) 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 - 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用
                            ファン形状 プレート型 プレート型 プレート - プレート型 - シロッコ型 シロッコ型 プレート型 ターボ型 シロッコ型 シロッコ型 -

                            耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TN3L
                            TN3TL
                            TN4
                            TN4L
                            TN4T
                            TN4TL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?電源
                            (V)
                            最大風量
                            (m3/min)(50/60Hz)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            最大静圧(50/60Hz)
                            (kPa)
                            吐出口外径
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)

                            48,536円

                            ( 53,390円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            6単相1006.5/8.04560136263558102-4530115000.81/1.1875303302361

                            47,444円

                            ( 52,188円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            -三相2006.5/8.04560136263572102-4767115000.81/1.1875303302361

                            52,212円

                            ( 57,433円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            -単相1007.5/9.04560136263626102-4759117000.81/1.17100314303365

                            52,212円

                            ( 57,433円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            6単相1007.5/9.04560136263633102-4462117000.81/1.17100314303365

                            51,124円

                            ( 56,236円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            6三相2007.5/9.04560136263640102-4317117000.81/1.17100314303365

                            51,124円

                            ( 56,236円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            -三相2007.5/9.04560136263657102-4763117000.81/1.17100314303365

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました