(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TN3T
耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用 ソウフウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,813円
税込単価
52,594円

【特長】・強力高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 材質1:
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz):
    50/60Hz兼用
  • ファン形状:
    プレート型

(i)ご注意

  • 連続最高吸気温度をお守りください。

Loading...

商品情報を表示

TN3T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
出力(kW)(50/60Hz)
吐出口外径(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN3T

三相200
6.5/8.0
4560136263602
102-4494
11500
0.81/1.18
-
75
303
302
361
6

1個

47,813( 52,594円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです
・燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です
・50Hz・60Hz各専用機になっております
・"特殊耐熱フィン""冷却ファン"を組込んだ三重冷却方式の耐熱型を完全シリーズ化
【用途】
・集じん機用ファン、木工機械の粉塵搬送、乾燥機(送風・循環・排気)、焼却炉(燃焼補助・排気・循環)
・プラスチック押出機(乾燥・冷却)、製茶機械(発酵・乾燥)、クリーニング機械(吸引)、製菓機械(分別・冷却・乾燥)
・バーナー(燃焼補助)、熱風発生機(送風)、印刷機械(インク乾燥・紙粉吸引)、包装機械(粉塵除去・吸引)、吸塵用、その他一般送排風

(i)ご注意

  • 連続最高吸気温度をお守りください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用の型番TN3Tのページです。
型番TN3Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用

耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用

    【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

    【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

      耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)

      耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)

        耐熱シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ)

        耐熱シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ)

          耐熱型電動送風機 (シロッコ型)  (フランジ型)  IE3モータタイプ

          耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプ

            耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

            耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

              耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

              耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様

                耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様

                  低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

                  低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

                    耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

                    耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

                      強力高圧電動送風機 (ターボファン) 高効率モータータイプ

                      強力高圧電動送風機 (ターボファン) 高効率モータータイプ

                        強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン)  IE3モータタイプ

                        強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ

                          高圧電動送風機 (ターボファン)  IE3モータタイプ

                          高圧電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ

                            メーカー 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所
                            通常価格 39,250円 40,369円 47,444円 44,063円 118,313円 113,204円 70,500円 41,368円 125,860円 104,559円 85,000円 117,281円 224,063円
                            通常出荷日 12日目~   19日目   7日目~   18日目   18日目   15日目~   18日目   11日目~   18日目   11日目~   18日目   11日目~   18日目  
                            商品タイプ 送風機 送風機 送風機 - - 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機
                            材質1 アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ ケーシング、フレーム:アルミ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
                            周波数(Hz) 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 - - 50/60Hz兼用
                            ファン形状 プレート型 プレート型 プレート型 シロッコ型 シロッコ型 プレート型 - シロッコ型 - シロッコ型 ターボ型 ターボ型 -

                            耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TN2.5
                            TN2.5L
                            TN2.5T
                            TN2.5TL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?電源
                            (V)
                            最大風量
                            (m3/min)(50/60Hz)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            最大静圧(50/60Hz)
                            (kPa)
                            出力(kW)(50/60Hz) 吐出口外径
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)

                            39,875円

                            ( 43,863円 )
                            1個 あり

                            17日目

                            -単相1004.0/5.04560136263503131-7047335000.63/0.88-70268270339

                            39,875円

                            ( 43,863円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            -単相1004.0/5.04560136263510131-7042335000.63/0.880.12570268270339

                            39,250円

                            ( 43,175円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            6三相2004.0/5.04560136263527131-7051395000.63/0.88-70268270339

                            39,250円

                            ( 43,175円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            -三相2004.0/5.04560136263534131-7038395000.63/0.880.12570268270339

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました