(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイティー 追加棚板 MC 中間棚フルサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TN-3F
マイティー 追加棚板 MC 中間棚フルサイズ カゴシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,806円
税込単価
29,487円

【特長】・MC型用の追加棚板です。【用途】・荷物の整理分別の際のご利用に。【材...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 厚さ(mm):
    30

Loading...

商品情報を表示

TN-3F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN-3F

126-0924
7000.0
880
716
MC-3、MCK-3

1個

26,806( 29,487円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MC型用の追加棚板です。
【用途】
・荷物の整理分別の際のご利用に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイティー 追加棚板 MC 中間棚フルサイズの型番TN-3Fのページです。
型番TN-3Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイティー 追加棚板 MC 中間棚フルサイズ

マイティー 追加棚板 MC 中間棚フルサイズ

    カゴ台車 SH-29S 本体/オプション

    カゴ台車 SH-29S 本体/オプション

      鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 旋回仕様

      鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 旋回仕様

        L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様

        L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様

          鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

          鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

            イージーコンテナ(スチール製)

            イージーコンテナ(スチール製)

              カゴ車 イージーコンテナー (観音扉・床板スチールタイプ)

              カゴ車 イージーコンテナー (観音扉・床板スチールタイプ)

                カーゴプレスタ 観音扉付き

                カーゴプレスタ 観音扉付き

                  鋼製カゴ車 ハイテナー(床板スチール製)

                  鋼製カゴ車 ハイテナー(床板スチール製)

                    1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製)

                    1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製)

                      カーゴプレスタ 防塵カバー 透明ビニール(ファスナー付き)

                      カーゴプレスタ 防塵カバー 透明ビニール(ファスナー付き)

                        800×600×1700mmイージーコンテナ(スチール/樹脂製)

                        800×600×1700mmイージーコンテナ(スチール/樹脂製)

                          マイティーキャリー ステンレスロールボックスパレット MC型

                          マイティーキャリー ステンレスロールボックスパレット MC型

                            メーカー テックサス(旧本庄厨房機器製作所) 金沢車輛 トラスコ中山 ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー エスコ 本宏製作所 ワコーパレット トラスコ中山 エスコ ワコーパレット エスコ テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
                            通常価格 23,596円 3,143円 43,999円 69,404円 26,831円 40,150円 39,787円 44,185円 8,779円 45,010円 12,200円 32,893円 110,605円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   2日目~   2日目~   4日目~   1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   4日目~   2日目   当日出荷可能 4日目~   2日目   当日出荷可能 8日目  
                            均等荷重(kg) 100 - 500 500 500 500 500 - - 500 - 500 500
                            本体/オプション オプション - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 オプション 本体 本体
                            材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - 本体:ステンレス(SUS304)
                            厚さ(mm) 30 - - - - - - - - - - - -

                            マイティー 追加棚板 MC 中間棚フルサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TN-1F
                            TN-2F
                            TN-4F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 幅(mm) 奥行(mm) 適合機種

                            23,596円

                            ( 25,956円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-09274300.0730516MC-1

                            24,743円

                            ( 27,217円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-09295100.0880516MC-2

                            29,005円

                            ( 31,906円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-09208300.01030716MC-4、MCK-4

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました