(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cm

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,115円
税込単価
1,227円

【特長】・タップタッチ用、ニードル管です。【用途】・表面処理鋼板、けい素鋼板、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ノズル・噴射管
  • トラスココード:
    810-5516
  • 質量(g):
    5.000
  • 材質1:
    黄銅クローム

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN-10

1個

1,115( 1,227円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップタッチ用、ニードル管です。
【用途】
・表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。
・エレクトロニクス部品のタッピング加工等。
【商品仕様】
・タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cm
・トラスココード:810-5516
・質量:5g
【材質/仕上】
・黄銅クローム
【セット内容/付属品】
・ポリ細管#5(L=30)×5本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cmの型番TN-10のページです。
型番TN-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cm

扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cm

    扶桑 マジックカット/スネーク用アームΦ8×300L

    扶桑 マジックカット/スネーク用アームΦ8×300L

      扶桑 スネーク用多軸アームΦ8

      扶桑 スネーク用多軸アームΦ8

        扶桑 支柱 PL12X480 (φ12x480mm)

        扶桑 支柱 PL12X480 (φ12x480mm)

          扶桑 マジックカットe-ミスト用#2-15液ノズルΦ1.2(60cm用液管付)

          扶桑 マジックカットe-ミスト用#2-15液ノズルΦ1.2(60cm用液管付)

            扶桑 マジックカットe-ミスト用#2-13液ノズルΦ1.2(40cm用液管付)

            扶桑 マジックカットe-ミスト用#2-13液ノズルΦ1.2(40cm用液管付)

              扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L

              扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L

                メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                通常価格 1,115円 2,300円 2,300円 2,893円 2,505円 2,225円 2,500円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   7日目  
                種類 ノズル・噴射管 アーム アーム 固定部品・取付部品 ノズル・噴射管 ノズル・噴射管 アーム
                トラスココード 810-5516 810-5559 810-5619 810-5266 810-5666 810-5660 810-5566
                質量(g) 5.000 - - 450.000 - - -
                材質1 黄銅クローム 黄銅クロム - 真鍮クロム - - 黄銅クロム

                扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました