(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

萩原 新型トラックマット 3mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

萩原 新型トラックマット 3mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,633円
税込単価
8,396円

【特長】・トラック荷台に敷くためのゴム製マットです。・フラット面、イボ付きの面...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMS-3

2個

7,633( 8,396円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラック荷台に敷くためのゴム製マットです。
・フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。
【用途】
・軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):1400
・厚さ(mm):3.0
・長さ(mm):2010
・長さ(mm):2010
・フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。
・JANコード:4962074002273
・トラスココード:868-4491
・質量:15kg
【材質/仕上】
・ゴムマット:合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

萩原 新型トラックマット 3mmの型番TMS-3のページです。
型番TMS-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

萩原 新型トラックマット 3mm

萩原 新型トラックマット 3mm

    萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm

    萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm

      エステル帆布トラックシート

      エステル帆布トラックシート

        900mm ステンレスシート(粘着)

        900mm ステンレスシート(粘着)

          PEソフト防炎クロス

          PEソフト防炎クロス

            メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト

            メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト

              塩ビ防炎シート

              塩ビ防炎シート

                0.25mm 防炎シート

                0.25mm 防炎シート

                  耐火クロス カット品

                  耐火クロス カット品

                    耐火クロス

                    耐火クロス

                      ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

                      ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

                        メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グレー

                        メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グレー

                          2.7x3.6m 防炎養生シート

                          2.7x3.6m 防炎養生シート

                            メーカー 萩原工業 萩原工業 萩原工業 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業 エスコ 吉野 吉野 大中産業 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 7,633円 13,968円 17,739円 2,270円 31,712円 4,503円 5,577円 1,402円 8,333円 156,250円 7,818円 4,503円 7,682円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   5日目   7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ トラックシート トラックシート トラックシート 養生シート 防炎シート 防炎メッシュシート - 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎メッシュシート 防炎シート
                            形状 シートタイプ シートタイプ - ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
                            ブラック ブラック グリーン シルバー ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - グレー ホワイト
                            幅×長さ(m) 1.4×2.01 1.35×2.03 - - 1.81X50 - - - 1×m単位 1×25 - - 2.7×3.6
                            厚さ(mm) 3 5 約0.66 0.13 0.22 - 0.3 0.25 約0.7 約0.7 1.23 - 0.3

                            萩原 新型トラックマット 3mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました