(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット #玉掛警報器用二重リング

ユニット #玉掛警報器用二重リング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86円
税込単価
95円

【特長】・市販の介錯ロープにTMK-01玉掛警報器を取り付ける為のリングです。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リング
  • JANコード:
    4571181498826
  • トラスココード:
    747-9310
  • 材質1:
    ステンレス
  • 寸法(mm):
    Φ29
  • 質量(g):
    1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMK-06

10個

86( 95円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販の介錯ロープにTMK-01玉掛警報器を取り付ける為のリングです。
【商品仕様】
・寸法(mm):30φ
・トラスココード:747-9310
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

Loading...

TMK-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット #玉掛警報器用二重リングの型番TMK-06のページです。
型番TMK-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット #玉掛警報器用二重リング

ユニット #玉掛警報器用二重リング

    ユニット 保護カバー(玉掛警報器用)

    ユニット 保護カバー(玉掛警報器用)

      高圧ガス関係 マグネット標識

      高圧ガス関係 マグネット標識

        修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

        修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

          入坑者一覧表

          入坑者一覧表

            重機車両マグネット 平面 12タイプ

            重機車両マグネット 平面 12タイプ

              入場者一覧表

              入場者一覧表

                ユニット 標識 緊急時連絡表

                ユニット 標識 緊急時連絡表

                  マグネット指名標識 ゴムマグネット

                  マグネット指名標識 ゴムマグネット

                    文字 一時停止 合成ゴム

                    文字 一時停止 合成ゴム

                      両面表示マグネット

                      両面表示マグネット

                        電気関係ステッカー 180X65

                        電気関係ステッカー 180X65

                          KHY-1M 危険物標識

                          KHY-1M 危険物標識

                            メーカー ユニット ユニット トラスコ中山 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット アズワン
                            通常価格 86円 1,330円 1,495円 505円 8,925円 260円 9,315円 3,095円 675円 14,485円 1,124円 322円 2,500円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   6日目~   1日目~   6日目~   4日目   1日目~   9日目   1日目~   6日目   8日目  
                            種類 リング - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571181498826 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 747-9310 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) Φ29 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット #玉掛警報器用二重リングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました