(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

てみ(特大・中・小)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TM-DO
てみ(特大・中・小) DIC テミ(トクダイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,102円
税込単価
2,312円

【特長】手に優しくフィットする、使いやすいデザインです。材質:ポリプロピレン詳...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

TM-DO の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細タイプ
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-DO

500(幅)×540(奥行)×210(高さ)
特大
1040
4968838341206
793-3339

5個

2,102( 2,312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
手に優しくフィットする、使いやすいデザインです。
材質:ポリプロピレン
詳細:特大、中、小

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

てみ(特大・中・小)の型番TM-DOのページです。
型番TM-DOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

てみ(特大・中・小)

てみ(特大・中・小)

    ポリエチレン(PE) 収穫カゴ

    ポリエチレン(PE) 収穫カゴ

      キッチンポット 手無(蓋付)

      キッチンポット 手無(蓋付)

        サンコー サンペールK#70フタ 白

        サンコー サンペールK#70フタ 白

          サンコー サンペールK#16Aフタ グリーン

          サンコー サンペールK#16Aフタ グリーン

            サンコー サンペールK#16A本体 ブラック

            サンコー サンペールK#16A本体 ブラック

              ステンレスバケツ8002用フタ

              ステンレスバケツ8002用フタ

                サンコー サンペールK#15フタ 青

                サンコー サンペールK#15フタ 青

                  ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) フタ

                  ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) フタ

                    18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)

                    18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)

                      スギコ 角型キッチンポット 210x210x210

                      スギコ 角型キッチンポット 210x210x210

                        サンコー サンペールK#30 白

                        サンコー サンペールK#30 白

                          サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

                          サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック SUGICO 三甲 三甲 三甲 アズワン 三甲 トラスコ中山 SUGICO SUGICO 三甲 三甲
                            通常価格 1,603円 1,147円 1,331円 1,748円 1,282円 2,282円 4,300円 944円 2,360円 1,443円 7,829円 2,678円 1,249円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   6日目~   8日目   1日目   2日目   1日目   8日目   1日目~   7日目   6日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ちりとり - - - - - - - - - - - -
                            ちりとりタイプ 大型タイプ - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -
                            オレンジ - - - - - - - - - - - -

                            てみ(特大・中・小)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TM-SO
                            TM-TO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            詳細タイプ 質量
                            (g)
                            JANコード トラスココード

                            1,603円

                            ( 1,763円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            440(幅)×410(奥行)×180(高さ)5704968838341107793-3347

                            1,933円

                            ( 2,126円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            460(幅)×460(奥行)×205(高さ)7504968838342005793-3355

                            ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました