(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧タンク 30L・39L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMC30
ステンレス加圧タンク 30L・39L ステンレスタンク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
134,228円
税込単価
147,651円

【特長】・開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。・胴...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

TMC30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
容量詳細(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMC30

809-4344
7700.0
30

1個

134,228( 147,651円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。
・胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
【用途】
・液体の圧送用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧タンク 30L・39Lの型番TMC30のページです。
型番TMC30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧タンク 30L・39L

ステンレス加圧タンク 30L・39L

    液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズ

    液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズ

      ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21

      ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21

        液面計付ステンレス加圧タンク

        液面計付ステンレス加圧タンク

          ステンレス加圧タンク 39L

          ステンレス加圧タンク 39L

            ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

            ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

              ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

              ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

                積み重ね式密閉容器 10L・36L

                積み重ね式密閉容器 10L・36L

                  日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

                  日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

                    日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

                    日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

                      ステンレスタンクコーティング密閉容器

                      ステンレスタンクコーティング密閉容器

                        ステンレスタンク(耐食タイプ)

                        ステンレスタンク(耐食タイプ)

                          ステンレス加圧タンク TBシリーズ

                          ステンレス加圧タンク TBシリーズ

                            メーカー ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ MONOVATE(旧:日東金属工業) ユニコントロールズ MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) SUGICO ユニコントロールズ
                            通常価格 134,228円 97,962円 72,996円 82,940円 105,985円 48,668円 67,500円 24,520円 43,066円 52,760円 81,786円 10,957円 116,012円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   11日目~   5日目   12日目   16日目   12日目   10日目~   1日目   5日目  
                            商品タイプ 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 密閉タンク 加圧タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク タンク 加圧タンク
                            容量(L) 20~59 - - - 20~59 - - - 20~59 20~59 - - ~4.9
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS316 SUS304
                            材質1 パッキン:FKM パッキン:FKM 本体:ステンレス(SUS304) パッキン:FKMゴム - - - - - - - - -

                            ステンレス加圧タンク 30L・39Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMC39
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 容量詳細(L)

                            145,020円

                            ( 159,522円 )
                            1個 -

                            5日目

                            809-43468700.039

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました