(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMC21-LG
液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズ ステンレスタンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,498円
税込単価
121,548円

【特長】・開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です・胴径...

詳細情報を確認する

型番

TMC21-LG 解除

Loading...

商品情報を表示

TMC21-LG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
質量(g)
容量詳細(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMC21-LG

20~59
809-4343
5600
20

1個

110,498( 121,548円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です
・胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています
【用途】
・液体の圧送用に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズの型番TMC21-LGのページです。
型番TMC21-LGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズ

液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズ

    ステンレス加圧タンク 30L・39L

    ステンレス加圧タンク 30L・39L

      ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21

      ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21

        ステンレス加圧タンク TB・TM・TNリーズ

        ステンレス加圧タンク TB・TM・TNリーズ

          液面計付ステンレス加圧タンク

          液面計付ステンレス加圧タンク

            ステンレス加圧タンク TBシリーズ

            ステンレス加圧タンク TBシリーズ

              ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

              ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

                ステンレス加圧タンク 39L

                ステンレス加圧タンク 39L

                  スギコ ステンレスホッパー φ786x730

                  スギコ ステンレスホッパー φ786x730

                    メーカー ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ SUGICO
                    通常価格 97,962円 134,228円 72,996円 42,186円 82,940円 116,012円 67,500円 105,985円 274,215円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   9日目  
                    商品タイプ 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 関連品
                    材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                    材質1 パッキン:FKM パッキン:FKM 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) パッキン:FKMゴム - - - -

                    液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TMC10-LG
                    TMC30-LG
                    TMC39-LG
                    TMC5-LG
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量
                    (L)
                    トラスココード 質量(g) 容量詳細(L)

                    102,957円

                    ( 113,253円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    10.0~19.9809-4342440010

                    139,436円

                    ( 153,380円 )
                    1個 -

                    5日目

                    20~59809-4345800030

                    149,822円

                    ( 164,804円 )
                    1個 -

                    5日目

                    20~59809-4347900039

                    97,962円

                    ( 107,758円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    5.0~9.9809-434835005

                    ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました