(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98F

テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,007円
税込単価
11,008円

【特長】・目盛りの読み間違いがなく、1回転未満ダイヤル比較測定に有効です。【用...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-98F

1個

10,007( 11,008円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛りの読み間違いがなく、1回転未満ダイヤル比較測定に有効です。
【用途】
・ワークの位置決め、比較測定に利用
・治工具、専用機への取付など広範囲に使用。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):3.2
・目量(mm):0.1
・平裏ぶた
・トラスココード:838-0311
・質量:145g

TM-98Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98Fの型番TM-98Fのページです。
型番TM-98Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98F

テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98F

    テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98

    テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98

      テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04

      テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04

        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03F

        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03F

          テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04F

          テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04F

            テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03

            テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03

              テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)

              テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)

                テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

                テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

                  テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

                  テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

                    標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

                    標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

                      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                        指針1回転未満ダイヤルゲージ

                        指針1回転未満ダイヤルゲージ

                          テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1211

                          テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1211

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所 テクロック
                            通常価格 10,007円 10,007円 7,794円 8,250円 7,764円 6,607円 13,597円 10,978円 12,517円 7,565円 4,561円 4,937円 10,671円
                            通常出荷日 12日目   3日目   8日目   6日目   8日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました