(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,478円
税込単価
7,126円

【特長】・TM-91の逆目盛タイプです。【用途】・木工や皮革製品などのラフな寸...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-91R

1個

6,478( 7,126円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TM-91の逆目盛タイプです。
【用途】
・木工や皮革製品などのラフな寸法測定やズレ寸法の判定などに使用されています。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):10
・最小表示(mm):0.1
・JANコード:4560120875323
・トラスココード:838-0309
・質量:140g

TM-91Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)の型番TM-91Rのページです。
型番TM-91Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

    ダイヤルゲージ(赤マーク付き)

    ダイヤルゲージ(赤マーク付き)

      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

        テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)

        テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)

          テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1251

          テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1251

            テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

            テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

              テクロック 標準型ダイヤルゲージ(大きめ目盛幅)

              テクロック 標準型ダイヤルゲージ(大きめ目盛幅)

                テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201PW

                テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201PW

                  テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1211

                  テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1211

                    テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                    テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                      テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

                      テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

                        テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

                        テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

                          テクロック ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                          テクロック ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 6,478円 8,696円 5,045円 13,597円 9,888円 4,561円 10,440円 11,616円 10,671円 10,695円 12,517円 9,857円 10,598円
                            通常出荷日 7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました