(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸五 耐油万年#710 マリンブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TM710-BL-M
丸五 耐油万年#710 マリンブルー マルゴ タイユマンネン#710 マリンブルー M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
773円
税込単価
850円

【特長】・油に強く、引き裂き強度に優れた手袋です。【用途】・水産業・機械作業・...

詳細情報を確認する

  • カラー:
    マリンブルー
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    26.5
  • 材質1:
    純綿メリヤス
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)

型番

TM710-BL-M 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番カラーサイズコーティング素材手袋仕様
TM710-BL-LマリンブルーLニトリルゴム純綿メリヤス強力耐油、抗菌防臭加工
TM710-BL-LLマリンブルーLLニトリルゴム純綿メリヤス強力耐油、抗菌防臭加工
TM710-BL-MマリンブルーMニトリルゴム純綿メリヤス強力耐油、抗菌防臭加工
TM710-BL-SマリンブルーSニトリルゴム純綿メリヤス強力耐油、抗菌防臭加工
 
商品情報を表示

TM710-BL-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM710-BL-M

M
4982841190521
786-1702
22.5
7.5
160.000

5個

773( 850円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油に強く、引き裂き強度に優れた手袋です。
【用途】
・水産業・機械作業・塗装作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 耐油万年#710 マリンブルーの型番TM710-BL-Mのページです。
型番TM710-BL-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸五 耐油万年#710 マリンブルー

丸五 耐油万年#710 マリンブルー

    スーパーイーグル

    スーパーイーグル

      ミエローブ NO・230-E L

      ミエローブ NO・230-E L

        ルビフレックス NB35B

        ルビフレックス NB35B

          耐油セイバー

          耐油セイバー

            ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

            ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

              ニトリルゴム手袋 マキシドライ

              ニトリルゴム手袋 マキシドライ

                メーカー 丸五 アトム(安全・保護用品) 三重化学工業 UVEX アトム(安全・保護用品) 三重化学工業 ATG
                通常価格 773円 701円 683円 1,588円 841円 624円 1,006円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                カラー マリンブルー - - - - - -
                厚さ(mm) 1 - - - - - -
                全長(cm) 26.5 - - - - - -
                材質1 純綿メリヤス - - - - - -
                材質2 すべり止め部:ニトリルゴム(NBR) - - - - - -

                丸五 耐油万年#710 マリンブルーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                TM710-BL-L
                TM710-BL-LL
                TM710-BL-S
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                773円

                ( 850円 )
                5個 あり

                1日目

                L4982841190538786-168123.58180.000

                773円

                ( 850円 )
                5個 あり

                4日目

                LL4982841190545786-169924.58.5180.000

                773円

                ( 850円 )
                5個 あり

                6日目

                S4982841190514786-171121.07.0140.000

                耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました