(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧タンク 39L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス加圧タンク 39L

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
105,985円 98,004円
税込単価
116,584円 107,804円

【特長】・低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。・加圧時に蓋を開けることがで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    加圧タンク
  • 容量(L):
    20~59
  • 材質:
    SUS304
  • トラスココード:
    809-4328
  • 質量(g):
    7400
  • 内径(mm):
    312
  • 容量詳細(L):
    39

型番

TM39SRV 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM39SRV

1個

105,985円

98,004

( 107,804円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。
・加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
・SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59Mpaです。)
【用途】
・液体の圧送用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧タンク 39Lの型番TM39SRVのページです。
型番TM39SRVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧タンク 39L

ステンレス加圧タンク 39L

    ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

    ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

      液面計付ステンレス加圧タンク

      液面計付ステンレス加圧タンク

        ステンレス加圧タンク TAシリーズ

        ステンレス加圧タンク TAシリーズ

          ステンレス加圧タンク TA125・TA150

          ステンレス加圧タンク TA125・TA150

            ステンレス加圧タンク TBシリーズ

            ステンレス加圧タンク TBシリーズ

              ステンレス加圧タンク 30L・39L

              ステンレス加圧タンク 30L・39L

                液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズ

                液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズ

                  ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21

                  ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21

                    日東 ヒラ蓋 565用

                    日東 ヒラ蓋 565用

                      メーカー ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ MONOVATE(旧:日東金属工業)
                      通常価格 105,985円 67,500円 82,940円 102,000円 139,452円 116,012円 134,228円 97,962円 72,996円 12,965円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   12日目  
                      商品タイプ 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク - 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 関連品
                      容量(L) 20~59 - - - ~4.9 ~4.9 20~59 - - -
                      材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                      トラスココード 809-4328 - - - - - - - - -
                      質量(g) 7400 - - - - - - - - -

                      ステンレス加圧タンク 39Lのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました