(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37C

テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,037円
税込単価
11,041円

【特長】・目盛幅が広いため、読み取りが容易です。・左右振分目盛です。・裏ぶたが...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-37C

1個

10,037( 11,041円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛幅が広いため、読み取りが容易です。
・左右振分目盛です。
・裏ぶたがフラットです。
【用途】
・機械、金属加工、治具制作などの位置決め、据付に利用できる。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):3.5
・最小表示(mm):0.01
・JANコード:4560120874579
・トラスココード:838-0305
・質量:115g

TM-37Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37Cの型番TM-37Cのページです。
型番TM-37Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37C

テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37C

    テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37

    テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37

      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)

      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)

        小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ・平裏ぶたタイプ)

        小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ・平裏ぶたタイプ)

          テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

          テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

            テクロック ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

            テクロック ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

              テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク5mm/通し目盛)

              テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク5mm/通し目盛)

                テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1211

                テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1211

                  標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)

                  標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)

                    テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201PW

                    テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201PW

                      テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1202

                      テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1202

                        テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/逆目盛タイプ)

                        テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/逆目盛タイプ)

                          標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)

                          標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所 テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 10,037円 9,999円 4,635円 5,530円 10,695円 10,598円 4,386円 10,671円 19,201円 11,616円 13,995円 12,221円 12,011円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました