(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-34

テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,075円
税込単価
6,683円

【特長】・小形軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 外枠径が小さいため(最小直径36mm)、設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適しています。
  • クランプ(オプション)の装着が可能です。
  • 外枠φ36mmの超小形モデル
型番目量
(mm)
測定範囲
(mm)
繰返し精密度
(μm)
指示誤差(μm)戻り誤差
(μm)
標準測定子
部品コードNo.
隣接誤差1回転全測定範囲
TM-340.01458±11±156ZS-014

規格表

型番ABCDEFGHIJ
TM-342039.5353210131956.512

外形図

テクロック 小型ダイヤルゲージ 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-34

1個

6,075( 6,683円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
【用途】
・機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。
【商品仕様】
・メーカーコード:-
・測定範囲(mm):0~4
・最小表示(mm):0.01
・取付軸径(mm):8
・目盛仕様:0-50-100
・測定力(N):1.0以下
・測定子:ローレット部外径φ4.5mm先端φ3/32"鋼球付
・測定子:ローレット部外径φ4.5mm先端φ3/32"鋼球付
・文字盤径:35mm
・JANコード:4560120874456
・トラスココード:795-9443
・質量:60g

カタログ

 

TM-34で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-34の型番TM-34のページです。
型番TM-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-34

テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-34

    テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201

    テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201

      テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(50mm)

      テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(50mm)

        テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102

        テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102

          テクロック 径大長型ダイヤルゲージ 中二針タイプ

          テクロック 径大長型ダイヤルゲージ 中二針タイプ

            テクロック ダイヤルゲージ(50mm長ストローク)

            テクロック ダイヤルゲージ(50mm長ストローク)

              テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200F

              テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200F

                テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102F

                テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102F

                  テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1202

                  テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1202

                    テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200

                    テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200

                      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37C

                        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37C

                          テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(100mm)

                          テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(100mm)

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 6,075円 9,977円 20,300円 4,825円 24,091円 16,626円 10,705円 5,452円 13,995円 11,063円 4,561円 10,037円 55,562円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-34のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました