(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,857円
税込単価
10,843円

【特長】・読み取りやすい緑目盛板・倍幅目盛です。・一回転未満のため見やすく読み...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

型番

TM-1210 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-1210

1個

9,857( 10,843円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・読み取りやすい緑目盛板・倍幅目盛です。
・一回転未満のため見やすく読み間違いが無いです。
【用途】
・機械、金属加工、治具制作などの位置決め、据付に利用できる。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):0.08
・最小表示(mm):0.001
・JANコード:4560120874937
・トラスココード:838-0295
・質量:170g

TM-1210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210の型番TM-1210のページです。
型番TM-1210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

    テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

    テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

      テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1251

      テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1251

        テクロック 標準型ダイヤルゲージ(大きめ目盛幅)

        テクロック 標準型ダイヤルゲージ(大きめ目盛幅)

          テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク5mm/通し目盛)

          テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク5mm/通し目盛)

            テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1211

            テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1211

              テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37C

              テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37C

                テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

                テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

                  テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                  テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                    テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37

                    テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37

                      テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1205

                      テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1205

                        テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200

                        テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200

                          テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                          テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 9,857円 12,517円 9,888円 10,440円 4,386円 10,671円 10,037円 10,978円 10,695円 9,999円 19,467円 11,063円 4,561円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました