(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200

テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,063円
税込単価
12,169円

【特長】・一回転未満のため見やすく読み間違いが少ないです。【用途】・比較測定に...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

型番

TM-1200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-1200

1個

11,063( 12,169円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一回転未満のため見やすく読み間違いが少ないです。
【用途】
・比較測定に。
・機械、金属加工、治具制作などの位置決め、据付に利用できる。
【商品仕様】
・メーカーコード:-
・測定範囲(mm):0~0.16
・最小表示(mm):0.001
・取付軸径(mm):8
・測定力(N):1.5以下
・一回転未満モデル
・裏ぶた:耳金付
・公差範囲を設定できるリミッタ付
・文字盤径:56mm
・一回転未満モデル
・JANコード:4560120874913
・トラスココード:795-9397
・質量:175g

TM-1200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200の型番TM-1200のページです。
型番TM-1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200

テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200

    テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200F

    テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200F

      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク5mm/通し目盛)

      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク5mm/通し目盛)

        小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ・平裏ぶたタイプ)

        小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ・平裏ぶたタイプ)

          テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1202

          テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1202

            精密ダイヤルゲージ平裏蓋付

            精密ダイヤルゲージ平裏蓋付

              テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1205

              テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1205

                テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)

                テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)

                  テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201

                  テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201

                    テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37C

                    テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37C

                      テクロック ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                      テクロック ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                        テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                        テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                          テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)

                          テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 11,063円 10,705円 4,386円 5,530円 13,995円 9,915円 19,467円 4,635円 9,977円 10,037円 10,598円 10,695円 13,597円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました