(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TM-110PWF
標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ) ダイヤルゲージ

標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ) TM-110PWF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,690円
税込単価
9,559円

【特長】・ストローク10mmの防油タイプです【用途】・機械の寸法出し、専用機へ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~10
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.4以下
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 戻り誤差(μm):
    3
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 目盛仕様:
    ±0~50~100
  • 指示誤差:
    15μm
  • 取付軸径(mm):
    8
  • 文字盤径(mm):
    56
  • 任意の1/10回転指示誤差(μm):
    5
  • 任意の1/2回転指示誤差(μm):
    9
  • 任意の1回転指示誤差(μm):
    10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TM-110PWF 解除

Loading...

TM-110PWF の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-110PWF

防油タイプ、平裏ぶた付

1個

8,690( 9,559円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストローク10mmの防油タイプです
【用途】
・機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用が多い

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TM-110PWFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)の型番TM-110PWFのページです。
型番TM-110PWFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)

標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)

    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)

    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)

      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

        テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

        テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

          小型ダイヤルゲージ平裏蓋付

          小型ダイヤルゲージ平裏蓋付

            (20テクロック ダイヤルゲージ(20mm/防油タイプ)

            (20テクロック ダイヤルゲージ(20mm/防油タイプ)

              テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/逆目盛タイプ)

              テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/逆目盛タイプ)

                標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

                標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

                  テクロック ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                  テクロック ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                    テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

                    テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

                      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

                      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

                        テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/中二針タイプ)

                        テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/中二針タイプ)

                          テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク5mm/通し目盛)

                          テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク5mm/通し目盛)

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 7,198円 4,635円 5,045円 4,561円 6,454円 10,758円 12,221円 7,565円 10,598円 12,517円 10,978円 9,888円 4,386円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル - - - - - - ダイヤル - - - - -
                            測定範囲(mm) 0~10 - - - 0~4 - - 0~20 - - - - -
                            目量(mm) 0.01 - - - 0.01 - - 0.01 - - - - -
                            測定力(N) 1.4以下 - - - 1.0以下 - - 2.2以下 - - - - -

                            標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TM-110PW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ

                            7,198円

                            ( 7,918円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            防油タイプ

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました